MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung auf unserer Website zu verbessern, Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Datenverkehr zu analysieren. Wir geben auch Informationen über Ihre Nutzung unserer Website an unsere Social Media-, Werbe- und Analysepartner weiter, die diese möglicherweise mit anderen Informationen kombinieren, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie durch Ihre Nutzung ihrer Dienste gesammelt haben. Bitte klicken Sie auf [Alle Cookies akzeptieren], wenn Sie mit der Verwendung aller unserer Cookies einverstanden sind. Bitte klicken Sie auf [Cookie-Einstellungen], um Ihre Cookie-Einstellungen auf unserer Website anzupassen.Cookies-Richtlinie

Steigern Sie die Effektivität Ihrer Maschinen!

Für zahlreiche Anwendungen gibt es erweiterungsfähige Grundgeräte, mit denen Sie nicht nur die Verdrahtung, sondern auch die Kosten reduzieren. So können Sie flexibel mit unserer umfassenden Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten und Innovationen Ihre perfekte Maschine realisieren.

Alle wichtigen Dokumente rund um das Thema Simple Motion zum Downloaden

Flyer – Handbücher

Schulungsunterlagen – e-Learnings – Beispielprojekte

CAD Files

PLCopen-Bausteine | Quickstart-Guide

EPLAN

Beispielprojekte

Ihr vorprogrammierter Erfolg!

Komplettlösung 1 – für bis zu 8 Achsen – mit "5+2" Parametrierung bis zum Ziel

Komplett vorbereitete Lösung – kein SPS Programm nötig – durch die komplette Integration von Motion & Servo Technik in die HMI Welt können komplexe Aufgaben ohne SPS Programm Code ausgeführt werden.


Anwendungen: Applikationen mit Maschinenbedienern/interaktive Applikationen und Inbetriebnahme- und Diagnose Aufgaben.
  • Homing
  • Tabellen Positionierung
  • Kurvenscheiben
  • Synchronfahrt
  • Parametrierung
  • Tuning
  • Oszilloskop etc.

Komplettlösung 2 – High-End-Motion für bis zu 8 Achsen – mit Baustein-Programmierung

Vorkonfiguriertes System in ST & FBD – Mitsubishi Electric und PLCopen Bausteine – Durch Funktionsbausteine, Standards und Beispiel-Projekte wird der Programmierer unterstützt. Es steht eine Bibliothek mit Start-Up-Guide und Beispiel-Projekt zur Verfügung. Anwendungen für komplett automatisierte Maschinen und Applikationen mit hohem Automatisierungsgrad.
  • Homing
  • Joggen
  • Inkremental-Fahrt
  • Absolut-Fahrt
  • Markenerkennung
  • Kurvenscheiben

Ihre Vorteile

  • Inbetriebnahme und Test via HMI (GOT2000) ohne Programmieraufwand
  • Vorgefertigte kostenfreie Bausteine erleichtern die Projektierung
Zertifizierung für die Anlagenautomatisierung nach ISO 9001 für Qualitätsmanagement und nach ISO 14001 für Umweltmanagement.

Lösungen gemäß internationaler Standards wie PackML oder PLCopen, Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards, europäischen Richtlinien und UL-Standards

One-Touch-Tuning

Automatische Einstellung der Servoparameter im Betrieb

  • Reduzierte Tuningzeit um 80 %
  • Funktion für präventive Instandhaltung

Simple Motion

Integrierte E/A, Encodereingang und vier Markensensoren

  • 4-/8-Achsmodule mit hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit (0,88 ms)
  • High-End-Funktionen wie Kurvenscheiben-Synchronfahrt ohne versteckte Lizenzkosten

3-in-1

Drei Servoverstärker in einem Gehäuse

  • Energieeinsparung durch DC-Kopplung
  • Spart ca. 50 % des Verkabelungsaufwands und ca. 30 % Platz im Schaltschrank

Plug & Play

Vorbereitete Funktionsbausteine und Applikationsfunktionen

  • High-End-Motion Control auf Basis eines klassischen kompakten SPS-Systems
  • Vordefinierte Lösungen erleichtern die Projektierung von der Planung bis zur Abnahme

4-/8-Achsen-Simple-Motion Synronisation

Für die MELSEC iQ-F-Serie bietet Mitsubishi Electric jetzt das 4-/8-Achsen-Simple-Motion-Modul FX5-40SSC-SF/X5-80SSC-S an. Es ergänzt effektiv die integrierten Positionierfunktionen der MELSEC iQ-F-Grundgeräte. Ähnlich wie bei Positioniermodulen stehen bei diesem Simple-Motion-Modul verschiedene hochpräzise Steuerungsfunktionen, wie Positionierungsregelung, erweiterte Synchronregelung, Kurvenscheiben sowie Drehzahl- und Drehmomentregelung zur Verfügung. Mit dem Simple-Motion-Modul lassen sich selbst komplexe Bewegungssteuerungsfunktionen problemlos über Parameter und Ablaufprogramm realisieren.
Für die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine gibt es unsere hochauflösenden Touchscreen-Bediengeräte mit Bildschirmdiagonalen zwischen 3,8 und 15 Zoll – inkl. USB-Anschluss zur vereinfachten Programmierung und Wartung sowie vordefinierter
HMI-Templates, die eine direkte und intuitive Konfiguration der Verpackungen ermöglichen.

Interesse geweckt? Wir helfen gerne!

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.