MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany

Spielen Sie Ihren Joker aus: Globale Leistungsmaximierung durch Servo Open Network

Was auch immer Sie vorhaben: Mit der flexiblen Einsatzfähigkeit von Servos mit offenen Netzwerkanbindungen besitzen Sie bereits heute die passende Antwort auf die Herausforderungen von morgen.

®Ihr Vorteil: Ob EtherCAT, Profinet® , CC-Link IE Field oder Ethernet / IP™ – Sie haben ab sofort für alle Systeme eine kompatible wie leistungsfähige Antriebslösung zur Hand.

Wir geben Ihnen die Freiheit zurück: entscheiden Sie sich jetzt für die MELSERVO MR-J4 Serie und erfüllen Sie die wechselnden internationalen Leistungsanforderungen moderner High-End-Maschinen im Bereich Motion / Control mit nur einem einzigen Lösung.

Wie das funktioniert?

Unsere neueste Verstärker-Generation, die MELSERVO MR-J4 Serie, verfügt neben vielen weiteren innovativen Eigenschaften über ein Multi Network Interface. Das heißt, es ist neben unserem eigenen CC-Link IE Field Netzwerk auch offen für die Kommunikation mit allen weltweit relevanten Motion-Systemen von Drittherstellern.

Für jedes Netzwerk das passende Paket

Alles für Ihre schnelle Inbetriebnahme für EtherCAT®

Alles für Ihre schnelle Inbetriebnahme für Ethernet / IP™

Alles für Ihre schnelle Inbetriebnahme für Profinet®

Der richtige Motor für Ihre Anwendungen

Wählen Sie Ihren passenden Motor aus.

Mithilfe folgender Tools:

1. Über die Auslegungssoftware MOTSZ111E können Sie die Auslegung schnell und unkompliziert selber übernehmen.
2. Gerne übernehmen wir die Auslegung aber auch für Sie: tragen Sie Ihre Daten in das Word Dokument ein und senden Sie diese an AutomationSupport@meg.mee.com zu.

E-Learning: Einfache Trainings-Tools fürs Selbststudium

Hier finden Sie interaktive Schulungs-Tools zu den Themen CC-Link IE Field, mit MELSEC SPS iQ-R oder MELSERVO MR-J4 Anbindung, mit denen Sie sich selbstständig und unabhängig in die Materie einarbeiten können.

CAD Dateien

Hier finden Sie alle relevanten CAD Dateien für Servo Motoren, Servo Antriebe, Batterien und Safety Optionen zum Herunterladen.

Kataloge

Folgende Kataloge können Sie sich hier herunter laden

- Servo Motion MR-Family Katalog in englisch und deutsch
- Ethernet-based Open Network, CC-Link IE Compatible Servo System (englisch)
- Ethernet-based Open Network, CC-Link IE Field Network MELSEC-Q series Simple Motion Module QD77GF16 (englisch)

Immer die richtige Lösung – Modernste Technik und große Angebotsbreite zum fairen Preis

Unsere Servosysteme richten sich nach Ihren Anforderungen und nicht umgekehrt. Mit einem breiten Spektrum unterschiedlicher Servo Motoren finden Sie immer das richtige Produkt für alle Arten von Maschinen und Anwendungen

Ihre Vorteile auf einem Blick

Kompakte Bauform

  • Bis zu über 50 % geringeres Volumen
  • Höchstmaß an Flexibilität bei der Konstruktion, speziell bei eingeschränkten Platzverhältnissen

Internationale Standards

  • EU-Richtlinie 73/23/EEC und 98/37/EC
  • CE-Kennzeichnung
  • UL, cUL und GOST zertifiziert

Einfaches One-Touch-Tuning

  • Automatische Einstellung der Servo-Parameter im Betrieb
  • Optimale Systemleitung 24/7
  • Benutzerfreundliche Einrichtung des Systems mit dem PC

Plug & Play

  • Konfigurieren statt programmieren Dank vorbereiteter Softwarebausteine
  • Schnelle, fehlerfreie Inbetriebnahme durch vorkonfektionierte Leitungen in verschiedenen Längen

Breites Leistungspotential

  • Ausgangsleistungen von 0,05 bis 22 kW
  • Flexibler Motorenanschluss und große Auswahl verschiedener Motoren

Umfassende Sicherheitsfunktionen

  • STO und SS1 nach EN 61800-5-2
  • Optional: SS2, SOS, SLS, SBC und SSM
  • Sicheres Netzwerk CC-Link IE Field

Videos

Synchronisation im High-Speed Modus

Vibrationsunterdrückung 2. Grades

Neugierig geworden? Den kompletten Flyer zum Herunterladen

Viele weitere Details zum Thema Servo Open Network finden sie in unserem kompletten Flyer.

Kontaktformular - Wir sind gerne für Sie da

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.