Suchen

Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Lösungen

Print page

Lösungen

Sammeln, reinigen und rückführen

Sammeln, reinigen und rückführen

Die Versorgung des Verbrauchers mit sauberem Trinkwasser ist ein lebenswichtiger Prozess, aber auch der richtige Umgang mit Abwasser ist sehr kritisch zu betrachten. Strikte Vorgaben, wie die Richtlinie über die Behandlung von kommunalen Abwässern und die Richtlinie über die Qualität der Badegewässer, geben von behördlicher Seite die Rahmenbedingung für die Wasserqualität vor.

Leistungsfähige Programmierwerkzeuge und Software-Lösungen unterstützen Sie bei der Realisierung Ihrer Projekte. Die Programmieroberfläche iQ Works beinhaltet alle notwendigen Funktionen für jede Phase des zu erstellenden Systems, vom grafischen Systementwurf über die eigentliche Programmerzeugung bis hin zu Betrieb und Wartung Ihrer Anlage.

Für weitläufige Kläranlagen bietet sich neben der zentralen Überwachung ein dezentrales Steuerungskonzept an. Die iQ Platform bildet hierbei den Kern der Netzwerkhirarchie von Mitsubishi Electric, wobei die meisten heute in der Automatisierungstechnik gebräuchlichen offenen Netzwerke davon unterstützt werden.

Wie bei der Wasserversorgung kommt auch der Beförderung des Abwassers mit wenig Energieaufwand eine Schlüsselrolle zu. Frequenzumrichter wie der FR-F700 sind daraufhin optimiert, unterschiedlichste Pumpen den Anforderungen entsprechend zu betreiben. Ihre hohe Zuverlässigkeit macht sie zur ersten Wahl für unbeaufsichtigte oder dezentrale Stationen.

Die Bediengeräte der GOT-Serie erfüllen diese Anforderungen und können gemäß der verfügbaren Bildschirmgrößen an die entsprechenden Prozesse und Gegebenheiten angepasst werden.

Auch in diesem Fall gewährleistet die Netzwerkfähigkeit, dass das Bediengerät lokal vor Ort installiert werden kann, die Informationen aber auch parallel in der Zentrale vorliegen.

Mitsubishi hat über viele Jahre hinweg Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Wasserbehörden und Systemintegratoren der verschiedenen Länder gesammelt und verfügt über das notwendige Know-how, um als verantwortungsbewusster Partner auf dem weiten Feld der Abwasseraufbereitung zu agieren.

Wir bieten Ihnen kostengünstige Lösungen für:

  • Sandfang und Vorklärung: Mechanische Reinigungsstufe
  • Belüftung: Biologische Reinigungsstufe
  • Biologische Phosphatentfernung: Endbehandlung
  • Nachklärung: Schlammtrennung, Schlammentsorgung und Biogasverwertung
Nach oben