• Anmelden
  • Login

Lösungen

Print page

Schutz unserer Lebensräume

Schutz unserer Lebensräume

Eine der Besonderheiten, mit denen sich die Wasserwirtschaft auseinandersetzen muss, ist, dass die für die Aufrechterhaltung der Wasserversorgung vorgehaltenen Wasservorräte manchmal selbst zum Problem werden können. Wetterkapriolen, saisonale Veränderungen, Wind oder auch Fehler in der Infrastruktur können dazu führen, dass die Lebensräume von den natürlichen Wasservorräten bedroht werden, vor denen sie eigentlich geschützt werden sollen. Neben den offensichtlichen Schäden, die von Überflutungen verursacht werden, muss auch subtileren Effekten, wie Erosion entgegen gewirkt werden.

Eine weitere Herausforderung besteht im schnellen und sicheren Bewegen von schweren Lasten, wie sie bei Schleusen und Fluttoren vorkommen. Die Frequenzumrichter von Mitsubishi sind so leistungsfähig aufgebaut, dass sie eine Überlast von bis zu 250 % für kurze Zeit aushalten, schnell auf sich ändernde Wasserstände reagieren können und hohen Lösemomenten entgegen wirken.

Speziell zur vereinfachten Integration aber auch zur Einsparung von Entwicklungskosten hat Mitsubishi Electric das „Aqua Control Pack“ zusammengestellt, welches speziell für Anwendungen in der Wasserwirtschaft entwickelt wurde, um Zeit und Kosten zu sparen.

Hauptbestandteile des ACP sind:

  • Entwicklungspläne zur Erfassung des Anlagen-Designs (EPLAN)
  • Programme für SPS, Bediengerät
  • Parametereinstellung der Frequenzumrichter und Modem
  • Technische Dokumentationen
  • Angebotstexte
  • Inbetriebnahme-Dokumentationen

Wir bieten Ihnen kostengünstige Lösungen für:

  • Kontrolle von Stauwehren
  • Pumpensteuerung: Flexible Pumpensteuerung