Suchen

Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Lösungen

Print page

Lösungen

Ein einziges System statt vieler Anwendungen

Mitsubishi Electric hilft Ihnen bei der Effizienzverbesserung in der Fertigung und Produktion durch die Anwendung innovativer nicht-PC-basierter Lösungen für Daten-Logging und Auswertung zur nahtlosen Verknüpfung von Anlageteilen mit Management-Informationssystemen.

Mitsubishi Electric hilft Ihnen bei der Effizienzverbesserung in der Fertigung und Produktion durch die Anwendung innovativer nicht-PC-basierter Lösungen für Daten-Logging und Auswertung zur nahtlosen Verknüpfung von Anlageteilen mit Management-Informationssystemen.

Mit einem ganzheitlichem Ansatz zur Datenerfassung wird es einfacher Leistungsindikatoren zu erzeugen, die sinnvoll für das Unternehmen sind. Prägnante und einfach zu nutzende Echtzeit- und historische Berichte für die gesamte Belegschaft von der Fertigungsebene bis zur Vorstandsetage, helfen allen Beteiligten sich mehr dem eigentlichen Tagesgeschäft zu widmen. Dieser Ansatz ist unerlässlich für die Implementierung von Six Sigma-Projekten, Prozessen für umfassendes Qualitätsmanagement und schlanke Produktionstechniken. Diese führen zu unmittelbaren signifikanten Effizienzsteigerungen, die sich in der Regel nach weniger als einem Jahr armortisieren werden.

10 Minuten bis zum Erfolg

Abhängig von Art und Typ der Datenintegration verfügt Mitsubishi Electric über passende Lösungen für fast alle Problemstellungen. In einigen Fällen steht die direkte Datenverbindung von Ihrer Steuerung in der Fertigungsebene zu Ihrem Management-System (Datenbank/MES oder ERP) in weniger als 10 Minuten.

Entscheidend ist, dass Sie Ihren Produktionsablauf verstehen. Viele Fertigungsprozesse und –anlagen sind im Laufe der Zeit organisch gewachsen, sodass Sofortmaßnahmen zur Optimierung nur begrenzt verwirklicht werden können.


600 Spritzen pro Minute – Spritzenhandling auf höchstem Niveau – Dank Modularer-Roboter-Technologie (MRT)
Zu den Internetseiten
Nach oben