MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany

IT-Infrastruktur und Managementsysteme zur Unterstützung der Verbindung von Produktionsdaten mit übergeordneten Leitsystemen für Kommunikations- lösungen von Mitsubishi Electric.

IT-Expertenwissen für die herstellende Industrie

Informations-Management für Automation – Entdeckung der neuen Produktivität

Die MES-IT-Schnittstelle von Mitsubishi Electric ist eine bewährte Lösung, um Daten von Produktionssystemen zur Weiterverarbeitung für IT-Unternehmenssysteme bereit zu stellen.

Durch die Gründung der e-F@ctory Alliance hat Mitsubishi Electric gezielt Partner ausgewählt, um seine eigene Leistungsfähigkeit durch die Kombination mit erstklassigen Lösungen zu erweitern.

Atos Origin hat sich der e-F@ctory Alliance als ein Partner angeschlossen, der an dem Punkt ansetzt, wo die MES-IT-Schnittstelle endet. Mitsubishi Electric liefert die Daten an das Unternehmen und Atos Origin die Lösungen, um diese Daten aufzubereiten und sie im gesamten Unternehmen als transparente und auswertbare Informationen zur Verfügung zu stellen.

Atos Origin und SAP®

Atos Origin ist ein international führender Anbieter von IT-Dienstleistungen mit weltweit über 5000 SAP®-Beratern, die aus der Erfahrung mit mehr als 1.500 Projekten schöpfen können. Zur Unterstützung der herstellenden Industrie hat Atos Origin mehrere Kompetenzzentren gegründet, die vorgefertigte Lösungen und bewährte Verfahren für verschiedene Industriebereiche, wie Automobilbau, Chemie, Pharmazie, Öl, Gas und Consumer-Produkte bereit stellen.

Echte Integration

Atos Origin hat die Initiative „SAP® Maximize Manufacturing Together (MMT)” zur Realisierung der perfekten Fabrik entwickelt, mit der umfangreiche Lösungen für die Herausforderungen produzierender Unternehmen bereitstehen. Einige Hauptvorteile der MMT-Initiative sind: Reduzierte Kosten für Produktion und Ausschuss, optimale Planung, Steuerung und Überwachung von Fertigungsprozessen und die Erwirtschaftung höherer Renditen des eingesetzten Kapitals.

Atos Origin