MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany

Hochleistungs-Embedded-PC für skalierbare Automations- und Antriebssysteme

Produzenten im Maschinen- und Anlagenbau, in Power & Energy, Transport & Verkehr, in der Medizintechnik und der Automobilindustrie, in der Produktions- und Fertigungstechnik sowie in anderen industriellen Anwendungen benötigen für ihre Antriebstechniklösungen eine robuste und zuverlässige, aber skalierbare Hardware.

Mitsubishi Electric bietet hier in Zusammenarbeit mit dem e-F@ctory Partner Janz Tec AG eine Lösung basierend auf einer Embedded-PC-Hardware an. Diese modular aufgebauten und kompakten emPC‘s werden vervollständigt durch Displays aus der skalierbaren Produktreihe emVIEW und bieten so ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten vom einfachen Steuerungssystem bis hin zu Systemen mit integrierter Bedienoberfläche.

Dank des modularen Aufbaus können Lösungen auf Basis der emPC-Systeme sehr flexibel auf Kundenbedürfnisse angepasst werden. So lassen sich Performance und Art der Schnittstellen so gestalten, dass sie von einfachen Einachsanwendungen bis hin zu Szenarien mit mehreren, synchronisierten Achsen kostenoptimiert verwendbar sind.

Die MELSERVO-Systeme lassen sich sowohl über EtherCAT™ als auch über eine SSCNET-Anbindung ansteuern.

Eigenschaften der emPC-Familie

  • Der Wartungsaufwand reduziert sich, da die emPCs meist lüfterlos sind und mit CompactFlash-Medien betrieben werden.
  • Die Soft-PLC-Umgebung emCONTROL ermöglicht den Einsatz als vollwertiges, echtzeitfähiges Steuerungssystem, mit dem sich einfache wie komplexe Aufgaben aus der Antriebstechnik lösen lassen.
  • Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis
  • Hohe Qualität der soliden und langfristig ausgelegten Systemhardware

Janz Tec