MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung auf unserer Website zu verbessern, Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Datenverkehr zu analysieren. Wir geben auch Informationen über Ihre Nutzung unserer Website an unsere Social Media-, Werbe- und Analysepartner weiter, die diese möglicherweise mit anderen Informationen kombinieren, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie durch Ihre Nutzung ihrer Dienste gesammelt haben. Bitte klicken Sie auf [Alle Cookies akzeptieren], wenn Sie mit der Verwendung aller unserer Cookies einverstanden sind. Bitte klicken Sie auf [Cookie-Einstellungen], um Ihre Cookie-Einstellungen auf unserer Website anzupassen.Cookies-Richtlinie

Innovative Lösung, welche IoT-Technologien mit der iQ-R Plattform erweitert und Cloud- und Drittanbieter-Konnektivität ermöglicht.


Mehr Flexibilität - Weniger Kosten

Das IoT-Gateway ist ein Modul der MELSEC iQ-R SPS-Serie. Diese industrielle Hardware kann auf Daten von verschiedenen Automatisierungsgeräten zugreifen und diese der Unternehmenswelt zur Verfügung stellen.

Schnell und einfach

Die Konfiguration erfolgt über ein Webinterface oder eine Windows-Software (kostenlos). Das IoT-Gateway nutzt die vorinstallierte Software unseres e-F@ctory-Partners IBHsoftec.

Flexible Lösung

Der sichere Zugriff aus der Ferne kann über integrierte TeamViewer-Funktionen realisiert werden. Es wird kein PC in der Anlage benötigt, sondern nur eine TeamViewer IoT-Lizenz.

Einfache Konfiguration

Der IBHNet-Treiber ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff über Standard-Programmiersprachen wie Visual Basic oder Delphi. Die Konfiguration des Adapters ist sehr einfach und normalerweise in ein paar Minuten erledigt.

Programmierung und unterstützte Sprachen

Neben den Programmiermöglichkeiten ist auch eine Programmierschnittstelle für HMI-Anwendungen integriert.

IoT-Gateway Spezifikationen

  • OPC UA Server für die einfache Anbindung an MES- und ERP-Systeme
  • OPC UA Client für horizontale Machine-to-Machine-Kommunikation mit anderen OPC UA Servern
  • 2 Ethernet-Ports mit Firewall zur physikalischen und sicheren Trennung zwischen Prozess- und IT-Ebene
  • Skalierbare Sicherheitsstufen, Austausch von digitalen Zertifikaten
  • Administration über Webbrowser oder Windows-Software
  • Historische Daten gemäß OPC UA Spezifikation auf SD-Karte
  • Andere gängige Netzwerke und Modbus-Verbindungen (Ethernet)
  • MQTT-Verbindung
  • Sichere Microsoft Azure IoT Hub-Anbindung
  • Unterstützung von Mitsubishi Electric Steuerungen MELSEC iQ-R, iQ-F, QnA und L-Serie, MELFA-Roboter, Mitsubishi Electric-Umrichter und CNC
  • Fernwartung mit TeamViewer IoT (erfordert zusätzliche Lizenz)

Integration

iQ Plattformvariablen können direkt integriert werden und sind als OPC UA Variablen verfügbar.
Die Roboter unterstützen die OPC UA Companion Spezifikation für Roboter.

Beschreibung: PLC iQ-R OPC UA Server/Client, MQTT, Modbus, TeamViewer

Name: IoT Gateway

Bestellnummer: 605529


IBHsoftec Homepage