MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung auf unserer Website zu verbessern, Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Datenverkehr zu analysieren. Wir geben auch Informationen über Ihre Nutzung unserer Website an unsere Social Media-, Werbe- und Analysepartner weiter, die diese möglicherweise mit anderen Informationen kombinieren, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie durch Ihre Nutzung ihrer Dienste gesammelt haben. Bitte klicken Sie auf [Alle Cookies akzeptieren], wenn Sie mit der Verwendung aller unserer Cookies einverstanden sind. Bitte klicken Sie auf [Cookie-Einstellungen], um Ihre Cookie-Einstellungen auf unserer Website anzupassen.Cookies-Richtlinie

Eine führende, offene Programmier- und Steuerungsumgebung zur direkten Benutzung auf der C-Steuerung (iQ Platform) von Mitsubishi Electric.

CODESYS ist eine führende, hardware-unabhängige Software zur Programmierung nach dem internationalen Standard IEC 61131-3 und eine einfache, leicht zugängliche Option zum Programmieren von Controllern und Speicherprogrammierbaren Steuerungen. Über 250 Gerätehersteller aus unterschiedlichen Branchen bieten Geräte für die Automatisierung an, die mit CODESYS programmiert werden können. Damit verlassen sich Tausende von Anlagenhersteller, Systemintegratoren und Endanwendern rund um die Welt bei ihrer täglichen Arbeit auf CODESYS.

CODESYS wurde von dem 1994 gegründeten deutschen Softwarehaus 3S-Smart Software Solutions GmbH entwickelt. Das System wird kostenlos zur Verfügung gestellt und kann einfach von der Website des Unternehmens heruntergeladen werden.

Mitsubishi Electric bietet jetzt als Option für seinen C-Controller, eine leistungsfähige CPU für den industriellen Einsatz, die Programmiermöglichkeit durch CODESYS an. Mit dem C-Controller wird die Automatisierungsplattform MELSEC System Q mit leistungsstarker, PC-verwandter Funktionalität ausgestattet. Der gemeinsam mit anderen SPS-Modulen auf einem Baugruppenträger zu montierende C-Controller kann im System als alleinige CPU genutzt werden oder mit beliebigen anderen CPUs des System Q zusammenarbeiten, um so eine multidisziplinäre Automatisierungsplattform zu schaffen.

Das Software-Tool besteht aus zwei Teilen: dem Programmiersystem CODESYS und dem Laufzeitsystem CODESYS SP. Das Laufzeitsystem lässt jedes Gerät zu einer Steuerung entsprechend IEC 61131-3 werden, die mit CODESYS programmiert werden kann. Integrierte Compiler sorgen dafür, dass der Programmcode mit optimaler Geschwindigkeit abgearbeitet wird.

Alle in IEC 61131-3 festgelegten fünf Programmiersprachen (Anwendungsliste, Strukturierter Text, Kontaktplan, Funktionsplan und Ablaufsprache) stehen in der CODESYS Entwicklungsumgebung zur Verfügung. Das weltweite Netz der CODESYS Systempartner bietet eine Palette an Dienstleistungen für CODESYS an, darunter Support für Endkunden, Schulungen, Beratung, Applikationsunterstützung und Systemintegration.

CODESYS