MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany

Innovative Bildverarbeitungssysteme für vielfältige Anwendungsbereiche, speziell in Verbindung mit Robotern und Motion-Lösungen von Mitsubishi Electric.

Cognex und Mitsubishi Electric arbeiten seit dem Jahr 2008 zusammen. Die innovativen Bildverarbeitungssysteme verbinden die Stärken der Automatisierungslösung von Mitsubishi mit den marktführenden Bildverarbeitungsanwendungen von Cognex, wie etwa In-Sight EZ, eine kompakte Komplettlösung, die gemeinsam mit Mitsubishi entwickelt wurde.

In-Sight EZ wurde aus In-Sight Micro abgeleitet, ist aber bereits zum direkten Anschluss an eine SPS des MELSEC System Q und/oder ein GOT-Bediengerät über Ethernet vorkonfiguriert. Eine ebenfalls mögliche CC-Link-Anbindung erlaubt die Integration mit anderen CC-Link-kompatiblen Geräten an einem offenen Netzwerk. Um die Kosten für die Programmierung zu senken, unterstützt das MELSEC System Q das Cognex-System mit speziell entwickelten Funktionsbausteinen, dadurch ist zur Konfiguration eines Systems keine besondere Programmierung erforderlich. Vervollständigt wird diese Lösung durch die Möglichkeit, die aufgenommenen Bilder auf einem GOT darzustellen. Auch die Parameter des Cognex-Systems können über das GOT angezeigt und verändert werden. Durch diese besonderen Fähigkeiten wird mit einer minimalen Anzahl von Hardware-Komponenten ein Maximum an Wirtschaftlichkeit erreicht.

Cognex