MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany

Bildverarbeitungsgeführte Bearbeitung und Robotik

Mitsubishi Electric und der e-F@ctory Partner Datalogic haben eine produktivitätssteigernde Lösung zur Integration von Bildverarbeitungstechnik in Industriesteuerungen auf Produktionsebene gefunden.

Die Machine Vision Produktlinie von Datalogic enthält eine große Auswahl an Sensoren zur Verbesserung der Produktion – angefangen von Vision-Sensoren bis zu hochentwickelten Bildverarbeitungs-Prozessoren. In Verbindung mit der hochverfügbaren iQ Platform von Mitsubishi Electric, ergibt sich die perfekte Lösung für hoch-präzise Robotersteuerungen in kleinen bis anspruchsvollen Vision-Systemen.

Die komplette Familie der Datalogic Hochleistungs-Smart-Kameras und Embedded Machine Vision-Systeme nutzt produktübergreifend dieselbe Software. Die Hardware besteht aus Vision Sensoren, Smart-Kameras und Bildverarbeitungs-Prozessoren. Diese Produkte wurden speziell entwickelt, um allen Anforderungen Ihrer Fertigung gerecht zu werden und um Ihre Anwendung schneller konfigurieren und in Betrieb nehmen zu können.

Den Kreis schließen

Zusätzlich zur Erkennung der korrekten Position können wichtige Informationen, wie die Anzahl der Teile, die eine Prüfung bestanden oder nicht bestanden haben, Chargennummern oder Produktionsvorgänge, direkt an die Steuerung zur weiteren Datenbearbeitung gesendet werden. Durch die Integration von Mitsubishi‘s iQ Platform, insbesondere durch die Verwendung des MES Interface IT Moduls, können diese wichtigen Daten direkt an die Unternehmens-Software gesendet werden und in Produktionsberichte für die Produktionsleitung und das Management einfließen.

Der Datalogic Vision Program Manager (VPM) bietet diverse Bildverarbeitungs- und Analyse-Funktionen. Verwenden Sie den VPM, um Formen und Merkmale zu erkennen, Objekte zu messen, Vorhandensein zu prüfen und Texte oder Barcodes zu lesen.

Datalogic