MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung auf unserer Website zu verbessern, Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Datenverkehr zu analysieren. Wir geben auch Informationen über Ihre Nutzung unserer Website an unsere Social Media-, Werbe- und Analysepartner weiter, die diese möglicherweise mit anderen Informationen kombinieren, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie durch Ihre Nutzung ihrer Dienste gesammelt haben. Bitte klicken Sie auf [Alle Cookies akzeptieren], wenn Sie mit der Verwendung aller unserer Cookies einverstanden sind. Bitte klicken Sie auf [Cookie-Einstellungen], um Ihre Cookie-Einstellungen auf unserer Website anzupassen.Cookies-Richtlinie

Steuerung und Visualisierung

Steuerung

Die QS Safety SPS erfüllt als Sicherheitssteuerung die internationalen Sicherheitsnormen EN 954-1 Kategorie 4, PLe ISO13849-1 und IEC61508 (JIS C 0508) SIL 3. Die QS Safety SPS kann an einen Not-Aus-Schalter, ein Lichtgitter usw. angeschlossen werden, um die Spannungsabschaltung (Sicherheitsausgang AUS) einer Gefahrenquelle (z.B. Roboter) gemäß Anwenderprogramm zu bewirken. Der Betrieb von Maschinen (Roboter, Förderbänder, etc.) wird von Standardsteuerungen geregelt. Ein Hauptvorteil der QS Safety SPS ist, dass sie nicht zentral eingesetzt werden muss, sondern in verteilten Systemen verwendet werden kann. Das reduziert den Verdrahtungsaufwand und die damit verbundenen Kosten sowie den Wartungsaufwand.

Sicherheitsrelais von Mitsubishi Electric sind nicht nur für kleinformatige Sicherheitssteuerungen geeignet, sondern können auch in größere Sicherheitssysteme integriert werden. Eine einfache Schutzschaltung kann ohne Programmierung oder komplexe Parametereinstellung, allein durch die Verdrahtung konfiguriert werden.

Sicherheitsfunktionen können einfach zu einer vorhandenen System Q hinzugefügt werden, indem ein Sicherheitsrelaismodul direkt auf den Baugruppenträger der System Q gesteckt oder über CC-Link verbunden wird. Damit kann die SPS den Betriebs-/Fehlerstatus des Sicherheitsrelais direkt überwachen und bietet somit eine Visualisierung von Sicherheitssystemen zur einfachen Überwachung und Kontrolle.

Die kompakte WS Sicherheitssteuerung erfüllt die Sicherheitsstandards entsprechend ISO13849-1 PLe und SIL3 IEC61508. Sie ist für den Einsatz in einzelnen Maschinen oder Systemen konzipiert und kann durch zusätzliche E/A-Module auf bis zu 144 E/As erweitert werden, so dass große und hochentwickelte Sicherheitssysteme entwickelt oder bestehende Systeme ausgebaut werden können.

Visualisierung

Überwachung und Visualisierung sind entscheidend, wenn sicherheitskritische Bereiche einer Maschine aktiviert sind. Diese Informationen helfen Bedienern und Betreibern, die Produktion anlagenübergreifend zu synchronisieren. GOT-Bediengeräte und MAPS ermöglichen die Visualisierung und Überwachung der sicherheitsrelevanten Prozesse innerhalb von Anwendungen.

Grafische Bediengeräte (HMI) bieten eine zeitgemäße Möglichkeit zur Überwachung und Steuerung einer Maschine, Anlage oder eines Systems und eignen sich ideal für den Einsatz in Sicherheitssystemen. Signale von Sensoren rund um die Maschine werden erfasst, verarbeitet und als einfache Schemata oder Informationen auf einem Farb-Touchscreen dargestellt. Integriert in Sicherheitssysteme können die Geräte Sicherheitsstatusberichte klar und präzise darstellen. GOT-Bediengeräte von Mitsubishi Electric vereinen das Beste aus Leistung, Grafik und Funktion in einem extrem kompakten und robusten Gehäuse. Das Angebot reicht von Bildschirmdiagonalen von 3,7" bis 15" für den Schaltschrankeinbau und als tragbare Geräte.

Die Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) ist ein benutzerfreundliches Assistenz-basiertes Werkzeug, das automatisch SPS- und SCADA-Projekte generiert. Das spart Zeit und Aufwand bei der Entwicklung und Konfiguration. Mit MAPS lassen sich Systeme entwickeln, die sicherheitsrelevante Informationen über die gesamte Fertigungsanlage hinweg verarbeiten können.