Lösungen
PMSX®micro

PMSX®micro erlaubt das Bedienen, Steuern und Überwachen von kleinen Anlagen, Maschinen, Prozessen oder kontinuierlichen Fertigungsabläufen. Der Anlagenzustand wird dabei mit Hilfe von Prozessbildern dargestellt, die jederzeit eine gute Übersicht über die Anlage erblauben. Bedienung der Anlage erfolgt über Bedienbilder, die den Detailzustand von Aggregaten wiedergeben und eine einfache und komfortable Bedienung ermöglichen. Treten Alarme oder Meldungen auf, kann schnell und direkt zu dem zugehörigen Prozessbild gesprungen werden, so dass eine Bearbeitung zeitnah und zielgerichtet erfolgen kann.
Dabei ist ein voll umfängliches Alarm- und Meldesystem vorhanden, das alle Alarme und Meldungen erfasst, anzeigt und zeitfolgerichtig in einer Datenbank hinterlegt. Damit sind Abläufe, bei Störungen oder nach Änderungen nachvollziehbar. Der Bediener kann Anmerkungen und Kommentare zu Ereignissen oder Objekten hinterlegen, die dann auch zur späteren Auswertung verfügbar sind.
Die während des Betriebes gesammelten Daten können als Schichtbuch ausgegeben werden und zeigen somit alle relevanten Daten während der Produktion auf. Analoge Daten wie z.B. Messungen oder Zählerstände, aber auch Zustände wie z.B. Ein oder Aus können in einem Archiv hinterlegt werden und jederzeit ausgewertet werden.
Features PMSX®micro
- Ein Rechner Lösung
- Bedienen und Beobachten
- Alarm und Meldesystem
- Automatisieren, steuern und regeln
- Umfangreiches Reporting
- Viele Analyse Möglichkeiten
- Wartungssystem eingebaut
- Protokollbuch vorhanden
- Selbstständiges Engineering durch SIs und Endkunden möglich
- Kostengünstig, nur einmalige Hauptlizenzkosten
Ihre Vorteile:
- Leitsystem auf einem Industrie-Rechner
- Volle Funktionalität eines Leitssystems (DCS)
- Kostengünstig, da Hauptlizenz nur einmalig erforderlich
- Erprobte und ausgereifte Lösung
- Besonders langlebige Industrie-Rechner Hardware
- Komplettes DCS System inkl. Netzwerk und Automatisierungstation
- Anwenderfreundliche Bedienung
- Besonderheit: Das System ist später jederzeit erweiterbar zu einem größeren Leitsystem.