MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany
Bremswiderstände, Filter, Drosseln usw.

EM-A Serie Motoren

Die EM-A-Serie umfasst neu entwickelte Permanentmagnetmotoren mit dem patentierten salient-pole Kern. Der Rotor besteht aus einem salient-pole Kern und einem oberflächenmontierten Dauermagneten, weshalb sich die Motorinduktivität in Abhängigkeit von der Drehposition ändert.

Filter

Rauschfilter zur Einhaltung der EMV-Richtlinien. Ausgangsfilter zur du/dt-Reduzierung und Sinusfilter für eine sinusförmige Ausgangsspannung. Passiver Oberwellenfilter zur Reduzierung der Netzverschmutzung.

Internen Optionen

Die internen Optionen umfassen Eingangs- und Ausgangserweiterungen sowie Kommunikationsoptionen, die den Betrieb des Umrichters innerhalb eines Netzwerks oder in Verbindung mit einem Personal Computer oder einer SPS unterstützen.

Externe Optionen

Neben der Parametriereinheit, die den interaktiven Betrieb des Frequenzumrichters ermöglicht, stehen als externe Optionen zusätzliche Adapter, Module und Kompatibilitätsaufsätze zur Verfügung.

Drosseln

Die Netzdrosseln kompensieren Spannungsschwankungen und erhöhen gleichzeitig den Wirkungsgrad. Durch den Einsatz der entsprechenden Netzdrossel kann ein Gesamtwirkungsgrad von bis zu 90% erreicht werden. Der Einsatz einer Netzdrossel empfiehlt sich insbesondere für Hauptstromkreise, in denen hohe Leistungen geschaltet werden, zum Beispiel über Thyristoren.

Optionen für Bremsen

Für eine Verbesserung der Bremsleistung. Für hohe Trägheitslasten und aktive Lasten. Wird in Kombination mit einer Widerstandseinheit verwendet.

Kabel

Kabel für den Fernanschluss einer Parametriereinheit und Kommunikationskabel für die RS232- oder RS485-Schnittstelle zum Anschluss eines externen Personalcomputers.

Andere Optionen