Suchen

Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Produkte

Print page

Produkte

MELFA Roboter – RP-Serie

Superschnell und hochpräzise

MELFA Roboter – RP-Serie

Die RP-Serie von Mitsubishi Electric überzeugt durch ein innovatives Konzept, dass für hochpräzise und extrem schnelle Anwendungen benötigt wird. Die Roboter besitzen eine einzigartige Doppelarmstruktur, die spürbare Produktionssteigerungen und Qualitätsverbesserungen im Mirco-Handling erlauben. Zusammen mit der ultrakompakten SD-Steuerung lässt sich der RP-Roboter handlich in jede noch so kleine Applikation einbauen Die RP-Serie ist, wie alle MELFA-Roboter, bereits ab Werk mit allen Funktionen wie Ethernet, USB, Tracking-Anschluss und der Zusatzachsansteuerung für bis zu 8 weitere Achsen ausgestattet.

Highlights

  • Höchstmaß an Präzision: Wiederholgenauigkeiten von ± 0,005 mm
  • Kompaktes Leichtgewicht: 12 kg leicht und eine Stellfläche kleiner als DIN A4 (RP-1ADH)
  • Gewichtsklassen: 1 kg bis 5 kg Handlinggewicht für viele Einsatzmöglichkeiten.
  • Schutz: Reinraummodell (ISO-Level III) verfügbar
  • Anschlüsse: Pneumatische Greifer, Ethernet, USB, Kamera-Schnittstelle und zwei Encoderanschlüsse sowie bis zu 8 weitere Zusatzachsen als Standard, optional E/A- und Feldbus-Erweiterungs-Karten. Direktverbindung über Ethernet zu GOT-Terminals und Teaching-Box.
  • Doppelarm-SCARA-Roboter: Konkurrenzlos auf dem Markt – Einzigartig in der Technik
  • Teaching-Box: Vollgrafische R56TB mit Touch-Screen oder R32TB

Produktpalette

TypRP-1ADHRP-3ADHRP-5ADH
Anzahl der Achsen444
Geschwindigkeit<0,5 s/Zyklus>0,5 s/Zyklus>0,5 s/Zyklus
Hebekraft1,0 kg3,0 kg5,0 kg
Wiederholgenauigkeit (X-,Y-Richtung)± 0,005 mm± 0,008 mm± 0,01 mm
Wiederholgenauigkeit (Z-Richtung)± 0,01 mm± 0,01 mm± 0,01 mm
Reichweite ohne Hand234 mm332 mm451 mm

Diagnose-Apps für MELFA Roboter – Die beiden Apps unseres Dienstleistungscenter ADIRO Automatisierungstechnik GmbH ermöglichen Ihnen eine schnelle und unkomplizierte Diagnose und Monitoring unserer Roboterpalette.
Mehr
Nach oben