Suchen

Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Produkte

Print page

Produkte

MELFA Roboter

Der Begriff gleichbleibender Qualität

MELFA Roboter

Die hochentwickelten MELFA-Roboter von Mitsubishi Electric stehen für Schnelligkeit, Genauigkeit und kompaktes Design verbunden mit Langlebigkeit. MELFA-Roboter bieten in ihrer Klasse führende Leistungen bei vielen Anwendungsmöglichkeiten.

Große Modellvielfalt ermöglicht einfache Roboterauswahl

Mit dem Ziel, den unterschiedlichsten Anforderungen der heutigen Zeit gerecht zu werden, bietet Mitsubishi Electric eine umfangreiche Palette an Robotermodellen an. Eigenschaften wie kraftvoll, schnell und kompakt sind für die Roboter von Mitsubishi Electric selbstverständlich.

Das Produktspektrum umfasst dabei die universell einsetzbaren Knickarm-Roboter mit 6 Achsen von 2 kg bis 20 kg Traglasten, wie auch die SCARA-Roboter mit 4 Achsen von 3 kg bis 70 kg Traglasten für Montage- und Palettieraufgaben.

Zwei Besonderheiten sind die einzigartigen Präzisionsroboter mit ihrer Parallelarmstruktur für sehr schnelle Mikrohandlingsaufgaben von 1 kg bis 5 kg Traglasten sowie der für Deckenmontage flexible Hochgeschwindigkeits-SCARARoboter.

Hochleistungsroboter der nächsten Generation

Angesichts der rasanten Entwicklung der Anwenderbedürfnisse hin zu einer Ausweitung der Produkpalette bei gleichzeitiger Verkürzung der Markteinführungzeit stehen die heutigen Hersteller vor einer Ära großer Veränderungen. Es reicht nicht mehr aus, dass ein Industrieroboter nur eine Aufgabe erledigen kann. Heute verlangt die Industrie Roboter mit einer Kapazität und einer Flexibilität zur Bewältigung vielfältiger Aufgaben. Die MELFA-FR-Serie bietet innovative, intelligentere Lösungen, die die neusten Produktionstechnologien unterstützen und einen einfacheren Ansatz für eine fortschrittliche und flexible Produktion ermöglichen.

Durch die neusten intelligenten Funktionen lassen sich nun Aufgaben ausführen, die im Rahmen der Automatisiserung bislang nicht zu bewältigen waren. Dabei ermöglicht MELFA SafePlus "sichere kooperierende Arbeitsanwendungen", bei denen Roboter und Mitarbeiter selbst beim Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsbetrieb des Roboters mit einem Höchstmaß an Sicherheit zusammenarbeiten können. Die "Intergrationsfunktionen FA-IT", über die sämtliche Automatisierungsprodukte von Mitsubishi Electric verfügen, bieten ein Maximum an Leistung, Funktionalität und Anwenderfreundlichkeit und unterstützen somit die neusten Fertigungstechnologien.

MELFA Roboter

Produktpalette

RoboterPräzisions-Roboter
RP-Serie
SCARA-Roboter
RH-Serie
Achsen44
Max. Traglastkg1...53...20
 Wiederholgenauigkeit x/y
...± 0,005 mm
Reichweite
...1000 mm
RoboterKnickarm-Roboter
RV-Serie
Achsen6
Max. Traglastkg2...70
 Reichweite
...2050 mm

Zuverlässiger Produktionshelfer – Schnelles Palettieren, zielgenaues Umsortieren, perfektes Montieren: Mit dem RH-CH Einsteigerpaket holen Sie sich einen wahren Allrounder ins Haus.
Mehr

ATEX Zertifizierung – Knickarmroboter ab Werk für explosionsgefährdete Bereiche bis Ex-Schutzklasse II 3G c IIB T3 Gc geeignet.
Mehr
Nach oben