MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany
Schneller, hochpräziser, Platz sparender Überkopf-Roboter Dieser Roboter kann in einer Vielzahl von Anwendungen, wie bei der Handhabung elektronischer Komponenten, der Montage kleiner Teile, dem schnellen Transport und dem Verpacken von Gütern, eingesetzt werden.

Höchstgeschwindigkeit und Präzision

Durch ihre spezielle Bauform und die Deckenmontage über der Applikation belegen die Roboter RH‑1F(R)HR und RH‑3F(R)HR keinen wertvollen Arbeitsbereich neben dem Montageplatz, so dass Arbeitszellen noch kompakter ausfallen können. Für die Hochgeschwindigkeitshandhabung kleiner Teile von bis zu 1 kg ist der RH‑1F(R)HR der perfekte Roboter. Bis zu 150 Picks pro Minute inklusive Transportbandverfolgung und Greifzeiten sind möglich. Der Arbeitsbereich des RH‑3F(R)HR umfasst einen Vollkreiszylinder mit 700 mm Durchmesser und 150 mm Höhe. Innerhalb dieses Bereichs kann er jeden Punkt anfahren – und das wenn nötig mit einem maximalen Gewicht von bis zu 3 kg.

Highlights RH-1F(R)HR

  • Höchste Produktivität: Bis zu 150 Picks pro Minute inklusive Transportbandverfolgung und Greifzeiten
  • Flexible Installationsmöglichkeiten: Zellen-, Wand und Bodenmontage zur einfachen Intergration in eine Arbeitszelle
  • Erweiterter Arbeitsbereich: Peripherie lässt sich direkt unter dem Roboter platzieren
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Schutzklasse IP20 bis IP65 / ISO-Klasse 5 kann durch Montage eines Faltenbalgs erhöht werden
  • Geschlossenes Gehäuse: Integrierte Vakuumventile und innen verlegte Kabel verhindern ein Hängenbleiben an der Peripherie.

Highlights RH-3F(R)HR

  • Platzsparend: Überkopfmontage für minimalen Raumbedarf
  • Kompakt und kosteneffizient: Kompakte Bauform mit nur 24 kg für einfache Montagesysteme
  • Steigert Ihre Produktivität: Zykluszeiten von bis zu 0,32 Sekunden bei einer Wiederholgenauigkeit von bis zu 0,01 mm
  • Flexibler Arbeitsbereich: 700 mm kreisförmiger Arbeitsbereich bei 150 mm Spindelhub
  • Schutz für raue Umgebungen: IP20, optional IP65 und Reinraummodelle (ISO-Level III) sind erhältlich.

Die RH-FRHR-Serie zeichnet sich durch drei zusätzliche Merkmale aus: "Intelligente Funktionen der nächsten Generation", "Anwendungen mit sicher kooperierenden Robotern" und "FA-IT-Integrationsfunktionen".

RH-FRHR Serie

Die Roboter RH-1FRHR und RH-3FRHR ermöglichen durch den besonders kompakten Aufbau und der Überkopfmontage oberhalb der Anwendung einen optimierten Arbeitsraum. "Intelligente Funktionen der nächsten Generation", "Anwendungen mit sicher kooperierenden Robotern und "FA-IT-Integrationsfunktionen". Mit diesen drei Schlüsselfunktionen kann die FR-Serie alle Ihre Automatisierungsanforderungen erfüllen.