Produkte
Kollaborierender Roboter ASSISTA

Einfacher und flexibler

Einfache Steuerung
Bewegungen einfach über die Bedientasten steuern.
Mit den Bedientasten am Roboterarm kann der ASSISTA-Roboter einfach gesteuert werden. Eine Teaching-Einheit zum Programmieren und Einlernen wird nicht mehr benötigt.
Die LED am Roboterarm zeigt den Status des Roboters an.

Einfache Programmierung
Kein Fachwissen erforderlich.
Mit der RT-VisualBox können Programme mithilfe intuitiver Operationen visuell erstellt werden.
"Visual Programming" - Mit dieser Software können Bediener den Roboter einfach nach einer kurzen Anleitung programmieren. Die Bedienung ermöglicht per „Drag and Drop“ die Anpassung von Bewegungen und Positionen des Roboterarms.

Einfache Anbringung
Eine Vielzahl von Komponenten und Anwendungen.
ASSISTA bietet eine Vielzahl von kompatiblen Komponenten an - Greifer, Finger, Vision-Systeme und andere Peripheriegeräte -, die von MELFA-Roboterpartnern entwickelt wurden.
Inbetriebnahme und Konfiguration erfolgen dank dieser Tools einfach und schnell.
ASSISTA lässt sich auch so konfigurieren, , dass er sich als Teil eines AGV/AMR oder als mobiler Roboter frei bewegen kann.
(AGV: Automated Guided Vehicle AMR: Autonome mobile Roboter)

Greifer für ASSISTA
Greifer einfach am Roboterarm anschließen

„RT VisualBox“ eigenentwickeltes Engineering-Tool
Mit der RT VisualBox (Engineering-Software) können Bediener Greifer intuitiv und einfach einrichten.
Der ASSISTA-Einrichtungsassistent bietet dem Bediener eine einfachere und intuitivere Methode für Greiferkonfigurationen.

Proprietäre Greifer