Produkte
Leistungsschalter/Schütze - ME96SS
Elektronisches Einbaumessinstrument

Das ME96SS kann alle relevanten Werte einer Nieder- oder Mittelspannungsverteileranlage messen. Die Messergebnisse werden im benutzerfreundlichen und gut lesbaren Display angezeigt. Mit einem optionalen Erweiterungsmodul können dezentrale Ein-/Ausgänge und die Einbindung in offene Netzwerke realisiert werden. Dezentrale E/As können für die Fernüberwachung des Betriebsstatus der MCCBs und ACBs verwendet werden. Das ME96SS kann in CC-Link- oder als ME96SS-MB in Modbus-Netzwerke integriert werden und hilft den Energieverbrauch zu analysieren und zu optimieren, gesteuert von unseren bekannten SPS-Serien.
- Kompakte Abmaße nach DIN
- Gut abzulesen und einfache Bedienung
- Flexibel einzusetzen und modular ausbaufähig
Hohes Leistungspotential und kristallklare Anzeige
- Hochgenaue Überwachungsfuntionen durch unseren dedizierten ASIC:Überwachung der Ober-/Untergrenze für bis zu 4 Größen, Überwachung von Oberschwingungen, Messung der aufgenommenen/abgegebenen Wirkenergie
- Leicht ablesbare Anzeigefunktionen:4 Größen darstellbar, Funktion zur automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung
- Eine Vielzahl von Ausgabefunktionen, von den Messdaten bis zum Alarm:Ausgabefunktion für 7 Größen, einstellbare Impulsweite, Impulsausgabe über 2 Adressen, analoger Ausgabebereich einstellbar
- Kommunikationsfunktionen zur Unterstützung offener Netzwerke:ModBus-Kommunikation, CC-Link-Kommunikation
- Bedienfunktionen nach dem Motto „Hightech, aber einfach“:Einfache Einstellung, einfache Bedienung
Produktpalette
ME96SS | ME96SS-MB | |
---|---|---|
Anzeige | LCD, monochrom | |
Speicher für | Messwerte und Einstellungen | |
Erweiterbar | CC-Link,digitale oder analoge E/As via Erweiterungsmodul | |
Externe Spannungsversorgung | 110-240 V AC (+10%, -15%), 50/60 Hz; 75-140 V DC | |
Betriebsbedingungen | -5–50 °C (Mittlere Temperatur unter 35° C pro Tag), 30–85% rel. Feuchte, ohne Kondensation | |
Lagerbedingungen | -20–60 °C | |
Netzwerkeinbindung | – | RS485/Modbus |
Abmessungen (BxHxT) [mm] | 96x96x96 | |
Gewicht [kg] | 0.5 | |
Standards | EMC: EN61326-1:2006 Sicherheitsstandard: EN61010-1:2001 |