MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung auf unserer Website zu verbessern, Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Datenverkehr zu analysieren. Wir geben auch Informationen über Ihre Nutzung unserer Website an unsere Social Media-, Werbe- und Analysepartner weiter, die diese möglicherweise mit anderen Informationen kombinieren, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie durch Ihre Nutzung ihrer Dienste gesammelt haben. Bitte klicken Sie auf [Alle Cookies akzeptieren], wenn Sie mit der Verwendung aller unserer Cookies einverstanden sind. Bitte klicken Sie auf [Cookie-Einstellungen], um Ihre Cookie-Einstellungen auf unserer Website anzupassen.Cookies-Richtlinie

Ein Produkt zur Messung elektrischer Größen

Einfache Bedienung und gute Ablesbarkeit zeichnen die Anzeigen von Mitsubishi aus. Die Geräte bieten ein Höchstmaß an Genauigkeit und Langlebigkeit verbunden mit einfacher Ablesbarkeit und ermöglichen eine schnelle und genaue Überwachung der Spannungsversorgung oder des Betriebszustands einer Maschine. Messgeräte von Mitsubishi sind für eine Vielzahl von Applikationen einsetzbar.
Mehr Informationen

Elektronisches Einbaumessinstrument

Das ME96SS kann alle relevanten Werte einer Nieder- oder Mittelspannungsverteileranlage messen. Die Messergebnisse werden im benutzerfreundlichen und gut lesbaren Display angezeigt. Mit einem optionalen Erweiterungsmodul können dezentrale Ein-/Ausgänge und die Einbindung in offene Netzwerke realisiert werden. Dezentrale E/As können für die Fernüberwachung des Betriebsstatus der MCCBs und ACBs verwendet werden. Das ME96SS kann in CC-Link- oder als ME96SS-MB in Modbus-Netzwerke integriert werden und hilft den Energieverbrauch zu analysieren und zu optimieren, gesteuert von unseren bekannten SPS-Serien.

  • Kompakte Abmaße nach DIN
  • Gut abzulesen und einfache Bedienung
  • Flexibel einzusetzen und modular ausbaufähig

Hohes Leistungspotential und kristallklare Anzeige

  • Hochgenaue Überwachungsfuntionen durch unseren dedizierten ASIC:Überwachung der Ober-/Untergrenze für bis zu 4 Größen, Überwachung von Oberschwingungen, Messung der aufgenommenen/abgegebenen Wirkenergie
  • Leicht ablesbare Anzeigefunktionen:4 Größen darstellbar, Funktion zur automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung
  • Eine Vielzahl von Ausgabefunktionen, von den Messdaten bis zum Alarm:Ausgabefunktion für 7 Größen, einstellbare Impulsweite, Impulsausgabe über 2 Adressen, analoger Ausgabebereich einstellbar
  • Kommunikationsfunktionen zur Unterstützung offener Netzwerke:ModBus-Kommunikation, CC-Link-Kommunikation
  • Bedienfunktionen nach dem Motto „Hightech, aber einfach“:Einfache Einstellung, einfache Bedienung

Product List

Hochgenaue Überwachungsfunktionen durch speziell für Mitsubishi entwickelten ASIC; 3 Digitalanzeigen und 1 großes Balkendiagramm ermöglichen bis zu 4 einfach abzulesende Werte; umfangreiche Ausgabefunktionen, wie Messdaten oder Alarme; Modbus (Standard) und CC-Link-Kommunikation zur Unterstützung offener Netzwerke.
Sie sind umgeleitet worden.
Wir haben unsere Domain geändert, bitte bookmarken Sie unsere neue URL, um in Zukunft auf dem Laufenden zu bleiben.
Danke.
Diese Informationen ausblenden