Suchen

Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Produkte

Print page

Produkte

Optionen

Optionen

Zubehör zur schnellen Erstellung eines leistungsstarken Schutzsystems mit MEprotect

Umfassendes Sortiment von optionalem Zubehör zur Ergänzung der Leistungsfähigkeit der MEprotect-Relais zum Entwurf und Aufbau von kostengünstigen, zuverlässigen und hochqualitativen Schutzanwendungen für elektrische Betriebsmittel.

Relais-Erweiterungsmodule

Erweitern Sie die Leistung des Relais mit:
- Zusätzliche digitale E/A (8 Eingänge, 4 Relais-Ausgänge)
- Widerstandsthermometer (Module mit 4 oder 8 Kanälen) - PT100, PT1000, NTC oder PTC
- Analoge-E/A (4-20 mA) (2 Analog-Eingänge, 2 Analog-Ausgänge) einschl. PID-Regelung
- Ethernet-Erweiterungsmodul (Modbus TCP, Profinet)

Relais-Erweiterungsmodule

Stromwandler-Modulblöcke (mit Spannungsmessung bis zu 550 V AC)

Wählen Sie den für die Anwendung geeigneten Stromwandler-Modulblock.

Hinweis: Verwenden Sie für größere Ströme - oder für Mittelspannungsanwendungen - externe Strom- und Spannungswandler mit einem zwischengeschalteten Modulblock MEP0400.

Stromwandler-Modulblöcke (mit Spannungsmessung bis zu 550 V AC)

Summenstromwandler

MEprotect bietet Summenstromwandler mit verschiedenen Nennströmen und Formen/Größen der Leiterdurchführung.

Alternativ können Summenstromwandler mit 1 A Sekundärstrom verwendet werden, die der Anwender bereitgestellt.

Summenstromwandler

HMIs / GOT

MEprotect kann vollständig autonom ohne ein HMI arbeiten. Falls ein Vorort-Zugriff zur Bedienung von Geräten (EIN/AUS), zur Überwachung des Betriebszustands oder zur Änderung von Einstellungen benötigt wird, stehen zwei HMIs zur Verfügung:
- 7"-TFT-Farb-Touch-Screen oder
- 3,8"-Graustufen-Touch-Screen mit 4-farbiger Hintergrundbeleuchtung zur Darstellung des Zustands des Relais
Das HMI kann bis zu 100 m (Ethernet-Leitung) oder 1000 m (RS485-Leitung) entfernt vom angeschlossenen MEprotect-Relais installiert werden.

HMIs / GOT

Weiteres Zubehör

- Externes Speichermodul (zur Speicherung der MEprotect-Konfiguration, ermöglicht die Programmierung des Relais in einem Schritt, z.B. nach einem Austausch)
- Niederspannungs-Isolationssperrmodul, wird verwendet, um das Schließen des Hauptschützes bei einem Erdungsfehler zu verhindern
- Niederspannungs

Weiteres Zubehör
Nach oben