Produkte
MEprotect / Core-Relais

Einfacher, aber trotzdem leistungsfähiger Schutz für Motoren und andere elektrische Geräte, für Anwendungen in Steuerungszentralen und Schaltanlagen zur Energieverteilung, Motorsteuerungszentralen etc.
Umfassender and zuverlässiger Schutz für Niederspannungs- oder Mittelspannungsmotoren jeder Größe und elektrische Betriebsmittel, einschließlich Diagnose, Überwachung und Funktionen zur Steuerung des Starts,
~20 ANSI-Schutzfunktionen in einem Relay, plus Energiemessung bis zur 9. Harmonischen mit Spektrum-Analysator - 4 Strom- und 4 Spannungseingänge sowie 1 Erdstromeingang, Programmierbare logische Funktionen,
Stromwandler-Modulblöcke mit verschiedenen Nennströmen (mit Spannungsmessung) und Summenstromwandler verfügbar,
Integrierte SPS/ SCADA-Port:
- Ethernet-Modelle mit Modbus TCP oder Profinet
- RS485-Modelle mit Modbus RTU oder Profibus DP v1
Separates Touch-screen HMI
7" / 3,8" Bedienmonitor in Farbe/Graustufen (optional) Vorort-Bedienung und -Konfiguration (passwortgeschützt),
Vollständige Historie zum Energieverbrauch, Betriebszustand und Schutz verfügbar,
Kann bis zu 1 km entfernt installiert werden