Suchen

Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Produkte

Print page

Produkte

Zubehör und verwandte Produkte

Zubehör und verwandte Produkte

Produkte zur Steigerung der Sicherheit und Bedienungsfreundlichkeit des Schalters.

Weitreichendes Angebot an internem und externem Zubehör. Alle Zubehörteile sind optional erhältlich und steigern die Sicherheit und Bedienungsfreundlichkeit des Schalters.

Internes Zubehör AL, AX, SHT, UVT

Diese Zubehörteile werden innerhalb des Schalters installiert Hilfsschalter AX geben elektrisch den Schaltstatus des Schalters aus. Alarmmelder AL geben elektrisch den Auslösezustand des Schalters aus. Arbeitsstromauslöser SHT dienen zur Fernauslösung des Schalters. Unterspannungsauslöser UVT löst den Schalter bei Spannungsabfall aus.

Technische Daten

Internes Zubehör

Externes Zubehör Bedienhebel TC, HL, MD

Diese Zubehörteile werden außerhalb des Schalters installiert. Zubehörteile für die elektrische Fernauslösung oder Bedienhebel für eine bequemere Bedienung des Schalters.

Technische Daten

Externes Zubehör

Testgeräte

Für die elektronischen Schaltertypen der WS-V-Serie der Baugrößen 125 A bis 250 A kann mit diesem Testgerät die Auslösecharakteristik getestet, beobachtet und eingestellt werden.

Testgeräte
Nach oben