• Anmelden
  • Login

Produkte

Print page

Niederspannungs-Leistungsschalter

Niederspannungs-Leistungsschalter

Niederspannungs-Leistungsschalter von Mitsubishi bilden die Zukunft der elektrischen Schaltanlagen.

Seit über einem halben Jahrhundert ist Mitsubishi Electric aktiv mit Niederspannungsschaltgeräten im Markt vertreten, z.B. mit der WS-V-Serie mit neuer marktbrechender Auslösetechnologie. Je nach Anwendungsbereich sind Mitsubishi Leistungsschalter in verschiedenen Produkt-Linien verfügbar.

Produktübersicht

Offene Leistungsschalter

Offene Leistungsschalter Diese Schalter werden am Einspeisepunkt der elektrischen Versorgungsanlage eingesetzt und ermöglichen den Aufbau erweiterter Steuerungssysteme.

  • Offene Leistungsschalter (ACB) AE-SW

Kompakte Leistungsschalter

Kompakte Leistungsschalter Produkte für den grundlegenden Schutz gegen Überlast und Kurzschluss.

  • Kompakte Leistungsschalter (MCCB) NF

Fehlerstromschalter

Fehlerstromschalter Produkte für den grundlegenden Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen.

  • Fehlerstromschalter (ELCB) NV

Miniatur-Leistungsschalter

Miniatur-Leistungsschalter Für den grundlegenden Schutz eines Abzweigs mit wenigen Ampere vor Überlast, Kurzschlüssen (MCB) und Fehlerströmen (RCCB/RCBO) .

  • Miniatur-Leistungsschalter (MCB) BH-D, BH-DN
  • Fehlerstromleistungsschalter (RCCB) BV-D
  • Fehlerstromleistungsschalter mit Überlastschutz (RCBO) BV-DN

Kompakte Leistungsschalter für Gleichstrom (bis 1000 VDC)

Kompakte Leistungsschalter für Gleichstrom (bis 1000 VDC) Leistungsschalter, hauptsächlich für den Schutz von Photovoltaik-Anlagen.

  • Kompakte Leistungsschalter für Gleichstrom NF-HD

UL 489 gelistete Leistungsschalter

UL 489 gelistete Leistungsschalter Zugelassene Produkte für den Überstromschutz der nordamerikanischen Länder.

  • UL 489 gelistete kompakte Leistungsschalter NF-U
  • UL 489 gelistete kompakte Leistungsschalter mit Erdschlussschutz NV-U

Leistungsschalter für spezielle Anwendungen

Leistungsschalter für spezielle Anwendungen Diese Produkte sind geeignet für besondere Anwendungen.

  • Trennschalter DSN

Zubehör und verwandte Produkte

Zubehör und verwandte Produkte Weitreichendes Angebot an internem und externem Zubehör. Alle Zubehörteile sind optional erhältlich und steigern die Sicherheit und Bedienungsfreundlichkeit des Schalters.

  • Internes Zubehör AL, AX, SHT, UVT
  • Externes Zubehör Bedienhebel TC, HL, MD
  • Testgeräte
Anfragen
Kontakt
Wissenspool
Hilfe
Download
Broschüren

MEnergy – Intelligentes Lastenmanagement – Energiekosten senken mit System – unser Monitoring-Konzept MEnergy
Mehr