Suchen

Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Produkte

Print page

Produkte

Industrielle MEsoftstart Pro-Serie (100A-900A)

Industrielle MEsoftstart Pro-Serie (100A-900A)

Für komplexe Anwendungen mit erweiterten Konfigurations- und Steuerungsmöglichkeiten

Eingebaute Zuverlässigkeit, Robustheit und Sicherheit, zur Steigerung von Produktivität und Anlagenverfügbarkeit
Vollständige Konfiguration von komplexesten Motor-Softstart- und Stoppkurven, Schutzfunktionen und Steuerungsmöglichkeiten über Touch-Screen
Baugrößen von 100A bis 900A für Motoren von 11kW bis 1400kW
Verfügbar für Anschlussspannungen von 400V AC, 525V AC oder 690V AC

Touch-Screen-Bedienung

  • - Vollständige lokale Konfiguration ohne PC-Anwendung
  • - Überwachung von Motor- und Softstarterstatus über grafische Trendanzeige
  • - Für anspruchsvollen Industrieeinsatz in rauhen Umgebungen (bis zu 70°C)

Weitere Informationen

Touch-Screen-Bedienung (Pro-Modelle)
Nach oben