Suchen

Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Produkte

Print page

Produkte

MEsoftstart DIN-Schienenserie (16A-32A)

MEsoftstart DIN-Schienenserie (16A-32A)

Wenn der Platz begrenzt ist, Sie aber einen schnellen, leistungsstarken Softstart benötigen.

Kompakte Lösung für kleine bis mittlere Anwendungen, wie Pumpen, Lüfter, Kompressoren, Füllstationen, Förderbänder und mehr - leistungsfähige Softstarter mit 16A und 32A in einem kleinen DIN-Schienengehäuse.

  • - Alle Modelle verfügen über ein Leistungsschütz zur Umschaltung auf direkten Netzbetrieb sowie Modbus
  • - Gesteuerte Phasen: zwischen 2 oder 3 wählbar

MEsoftstart/DIN

  • - DIN-Schienen- oder Schaltschrankbefestigung, für Motoren von 3kW bis 30kW
  • - Einsatz mit Anschlussspannungen von 340-440V AC; Eigenversorgung oder 24-V-DC-Netzteil
  • - Softstart und Softstopp ist beides möglich
  • - Schutzfunktionen z.B. Trockenlaufschutz bei Pumpen
  • - Einfache Inbetriebnahme über PC-Anwendung und LED-Anzeigen
  • - Dezentrale Steuerung und Überwachung (Modbus RTU)

Weitere Informationen

MEsoftstart/DIN-Befestigung
Nach oben