Suchen

Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Produkte

Print page

Produkte

Industrielle MEsoftstart Core-Serie (100A-200A)

Industrielle MEsoftstart Core-Serie (100A-200A)

Für Standardanwendungen, bei denen eine einfache, potenziometerbasierte Einstellung bevorzugt wird.

Eingebaute Zuverlässigkeit, Robustheit und Sicherheit zur Steigerung von Produktivität und Anlagenverfügbarkeit
Einfache Konfiguration von Motor-Softstart- und Stoppkurven über DIP-Schalter/Potenziometer
Standardschutzfunktionen und Steuerungsoptionen (änderbar über PC-Anwendung)
Baugrößen von 100A bis 200A für Motoren von 11kW bis 315kW
Anschlussspannungs-Wahl von 400V AC, 525V AC und 690V AC

HMI-Bedienfeld mit Potenziometern

  • - Allgemeine Konfigurationsoptionen über einfache Potenziometer ohne PC-Anwendung
  • - Für anspruchsvollen Industrieeinsatz in rauhen Umgebungen (bis zu 70°C)
  • - Erweiterte Konfigurationen über die mitgelieferte PC-Anwendung

Weitere Informationen

Potenziometer-Bedienfeld (Core-Modelle)
Nach oben