MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany

Modernes und flexibles Servosystem von Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric bietet hochwertige Servosysteme für einfache und komplexe industrielle Automatisierungsanwendungen. Mit vielen Motortypen, verschiedenen Verstärkerserien und erstklassigen Leistungen und Eigenschaften ist für jede denkbare Positionierungsanforderung die richtige Servolösung verfügbar.

MELSERVO - Servotechnik, die mehr kann

Mitsubishi Electric bietet eine breite Palette von Servo- und Motion-Produkten, von einachsigen bis hin zu synchronisierten Systemen mit 256 Achsen. Unsere Servoverstärker verbessern die Systemleistung von Dreh-, Linear- und Direktantriebsmotoren und sorgen für Präzision, Effizienz und Produktivität.

Servo-Lösungen für jede Anwendung:

MELSERVO-J5-Serie

Erleben Sie außergewöhnliche Leistung mit fortschrittlichen Servofunktionen. Schließen Sie die iQ-R CC-Link IE TSN-Module an, um dieses Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisionssystem zu konfigurieren. Es bietet bahnbrechende Innovationen mit vorausschauender Wartung, schneller Maschinenabstimmung und hoher Geberauflösung. Die EtherCAT®-kompatiblen Servoverstärker bieten erweiterte Funktionen.
Unsere energiesparende Mehrachs-Antriebseinheit kombiniert einen separaten Servoverstärker mit MR-CV-Rückspeisung und bietet so eine hohe Leistung und Effizienz. Wählen Sie zwischen 1-, 2- oder 3-Achsen-Konfigurationen für eine präzise Steuerung.

MELSERVO-J4-Serie

Die MELSERVO-J4-Serie ist vollständig digitalisiert und bietet fortschrittliche Sicherheit und Energieeffizienz. Konfigurieren Sie synchrone Systeme mit dem optischen Hochgeschwindigkeitsnetzwerk SSCNETIII/H zwischen Steuerung und Servoverstärker. Die 2/3-Achsen-Servoverstärker sparen Energie, reduzieren den Verdrahtungsaufwand und verbessern das Maschinendesign.

MELSERVO-JET-Serie


Steigern Sie die Produktivität in allen Branchen mit Hochgeschwindigkeits-Präzision bei kompakter Größe. Durch die Kompatibilität mit CC-Link IE TSN und EtherCAT® eignet sich die Serie ideal für Verpackungs-, Verarbeitungs-, Druckmaschinen und andere Anwendungen.

MELSERVO-JE-Serie


Kostengünstige und dennoch leistungsstarke Lösung. SSCNET III/H-Kompatibilität ermöglicht Multi-Achsen-Systeme mit hoher Reaktionsfähigkeit. Das Modell MR-JE-BF reduziert den Verdrahtungsaufwand und gewährleistet die Implementierung von STO-Sicherheitsfunktionen. Nützliche Funktionen wie Autotuning, wie bei unseren Flaggschiffprodukten, ermöglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme.

Die Servolösungen von Mitsubishi Electric: Präzision, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit.

Steigern Sie die Effektivität Ihrer Maschinen mit der neuen MELSERVO J5 Reihe.
Mensch, Maschine und Umwelt in perfekter Harmonie.
Sanfter und leiser Betrieb auch bei hohen Geschwindigkeiten.
Am besten geeignet für Anwendungen mit niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment.
Unterstützung bei Inbetriebnahme und Abgleich