Suchen

Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Produkte

Print page

Produkte

Servo/Motion

MELSERVO - Servotechnik, die mehr kann

Servo/Motion

Mitsubishi Electric hat ein umfassendes Angebot an Servo/Motion-Systemen und bietet damit Lösungen für Anwendungen von einfachen, einachsigen Punkt-zu-Punkt-Systemen bis hin zu synchronisierten Systemen mit 192-Achsen.

Der Betrieb über die Standard-Impulsausgänge oder das SSCNET ermöglicht eine Anpassung an die speziellen Anforderungen einer Applikation.

Mitsubishi Electric setzt im Bereich Motion Control Maßstäbe in punkto Präzision durch seine großen Auswahl an Servomotoren (alle verfügen standardmäßig über einen Encoder mit 4.194.304 Impulsen/Umdrehung) und Servoverstärkern (bis zu 110 kW Dauerleistung).

Für die Hardware der Servo/Motion-Systeme bietet Mitsubishi umfangreiche Software-Pakete, mit denen Programmierung und Setup der Geräte besonders einfach sind.

Servo/Motion


MELSEC iQ-F SPS Simple Motion – Ihr kostengünstiger Einstieg in die Motionwelt!
Mehr

Spielen Sie Ihren Joker aus – Globale Leistungsmaximierung durch Servo Open Network
Mehr
Nach oben