MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany
Die Inbetriebnahme des Servoverstärkers kann durch einfache Befolgung der Anweisungen auf der Anzeige durchgeführt werden.

Die Windows-basierende Setup-Software erlaubt eine perfekte Abstimmung der Servoverstärker und der angeschlossenen Servomotoren. Mit der angebotenen Software kann der Anwender über einen Personal-Computer unterschiedliche Daten überwachen, Diagnosefunktionen ausführen, Parameter eingeben und sichern und Testläufe durchführen.

Maschinenanalyse

Durch die Maschinenanalyse kann die Resonanzfrequenz des mechanischen Systems nach dem Anschluss des Motors innerhalb von 30 s ermittelt werden.

Maschinensimulation

Das Ergebnis der Maschinenanalyse dient zur Berechnung eines Simulationsmodells. Mit Hilfe des Simulationsmodells lässt sich das Ansprechverhalten des mechanischen Systems vorhersagen. Der Einfluss unterschiedlicher Befehlsmuster, Motorleistungen und Verstärkungsfaktoren auf die Drehzahl- und Drehmomentkurven sowie die Regelabweichungen kann dargestellt werden, ohne die Maschine in Betrieb zu setzen.

Automatische Verstärkungseinstellung

Die Software ermittelt automatisch den Verstärkungsfaktor, der die kürzeste Positionierzeit bei gleichzeitig minimalem Überschwingen und minimaler Vibration garantiert. Die Funktion dient zur genauen Anpassung des Systems.