MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung auf unserer Website zu verbessern, Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Datenverkehr zu analysieren. Wir geben auch Informationen über Ihre Nutzung unserer Website an unsere Social Media-, Werbe- und Analysepartner weiter, die diese möglicherweise mit anderen Informationen kombinieren, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie durch Ihre Nutzung ihrer Dienste gesammelt haben. Bitte klicken Sie auf [Alle Cookies akzeptieren], wenn Sie mit der Verwendung aller unserer Cookies einverstanden sind. Bitte klicken Sie auf [Cookie-Einstellungen], um Ihre Cookie-Einstellungen auf unserer Website anzupassen.Cookies-Richtlinie
Die MR-JE-Produkte sind fortschrittliche Servogeräte, die viele nützliche Funktionen bieten. Sie sind in einem einfach zu bedienenden Servosystem erhältlich, mit dem Sie Ihre Geräte bequem und effizient steuern können.
Mehr Informationen

Servoverstärker

Die Servoverstärker MR-JE sind Geräte der 200-V-AC-Klasse, die einfach zu bedienen und zu warten sind. Dadurch können sich die Anwender auf die effektive Nutzung der Geräte konzentrieren, ohne unnötige Zeit mit Einstellungen und Reparaturen zu verschwenden.


Ihre Stärken sind:
- Hohe Effizienz dank einer Leistung von bis zu 3 kW
- Flexibilität und Komfort in der Anwendung dank der Möglichkeit, die Impulsfolge und das Analogsignal zu steuern


    Rotatorischer Servomotor

    Die Motoren der HG-Serie sind die perfekte Lösung für Anwendungen, bei denen Vielseitigkeit gefragt ist. Sie werden mit 200V AC betrieben und sind leicht zu optimieren. Sie werden in Anwendungen wie der industriellen Automatisierung, Verpackungsmaschinen und vielen anderen eingesetzt. 

    Ihre Stärken sind:

    • Schnelle und einfache Optimierung des Antriebssystems - dank der Kompatibilität mit den Servoverstärkern der Serie MR-JE
    • 2 Motortypen in dieser Serie verfügbar

    Product List

    MR-JE-Servoverstärker für 200-V-AC- sind mit bis zu 3 kW Leistung verfügbar. Ausgestattet mit Impulsketteneingang und Analog-Schnittstellen in einem Gerät sind die Modelle für eine schnelle, einfache Inbetriebnahme und Wartung ausgelegt.
    Für die MR-JE-Serie stehen passende 200-V-AC-Servomotoren der HG-Serie in zwei verschiedenen Ausführungen und bis zu 3 kW zur Verfügung. Mit der Wahl des richtigen Motors, basierend auf der erforderlichen Kapazität oder Trägheit, ist eine optimale Verstärker- und Motorauslegung möglich.
    Sie sind umgeleitet worden.
    Wir haben unsere Domain geändert, bitte bookmarken Sie unsere neue URL, um in Zukunft auf dem Laufenden zu bleiben.
    Danke.
    Diese Informationen ausblenden