MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Factory Automation
AC-Servosysteme MELSERVO

Servo System –MELSERVO-J4-Serie

AC-Servosysteme MELSERVO
    MELSERVO-J4-Servos sind Geräte, die hohe Leistung, Sicherheit und Energieeinsparung bieten. Darüber hinaus bieten sie: Präzision und Genauigkeit durch schnelle und präzise Bewegungen Sicherheit in der Anwendung - dank Sicherheitsmerkmalen wie einem Kollisionserkennungssystem und automatischem Anhalten bei Erkennung von Unregelmäßigkeiten, Umweltfreundlichkeit, da sie Energie sparen.

    Servoverstärker

    Der dreiachsige, mit dem SSCNETⅢ/H-Netzwerk kompatible Servoverstärker ist eine innovative Lösung für fortschrittliche industrielle Anwendungen, die sich für den Einsatz in verschiedenen Bereichen wie Robotik, Industrieautomation oder Bearbeitung eignet.

    Seine wichtigsten Merkmale sind:

    • Einfache Implementierung - Kompatibilität mit dem SSCNETⅢ/H-Netzwerk, was eine einfache und schnelle Verbindung für ein Mehrachsensystem ermöglicht.
    • Der Multinetzwerk-Verstärker kombiniert Leistung, Eigenschaften und Zuverlässigkeit der Servosysteme der MR-J4-Serie mit den verschiedenen offenen Netzwerkschnittstellen EtherCAT, EtherNet/IP™ und PROFINET.

    Rotatorischer Servomotor

    Die Motoren der HG-Serie sind fortschrittliche Geräte, die eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit gewährleisten. Zu den Spezifikationen dieser Motoren gehören ein Encoder mit einer Auflösung von 4 Millionen Impulsen/Umdrehung, eine Spannungsklasse von 200/400VAC und eine Motorleistung von 50 W bis 55 kW.

    Was sind die Vorteile des Einsatzes von Produkten dieser Serie?

    • Präzise Positionierung - dank der hohen Auflösung des Drehgebers
    • Vielseitigkeit - dank des breiten Leistungsspektrums des Motors von 50 W bis 55 kW, das die Anpassung des Motors an verschiedene industrielle Anwendungen ermöglicht.
    • Service
      • Selection tool
      • e-shop
    • Downloads
      • Broschüren
      • Handbücher
      • Videos
      • CAD-Dateien
    • Antriebstechnik
    • AC-Servosysteme MELSERVO
    • Servo System –MELSERVO-J4-Serie
      Sie sind umgeleitet worden.
      Wir haben unsere Domain geändert, bitte bookmarken Sie unsere neue URL, um in Zukunft auf dem Laufenden zu bleiben.
      Danke.
      Diese Informationen ausblenden

      Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung auf unserer Website zu verbessern, Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und unseren Datenverkehr zu analysieren. Wir geben auch Informationen über Ihre Nutzung unserer Website an unsere Social Media-, Werbe- und Analysepartner weiter, die diese möglicherweise mit anderen Informationen kombinieren, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie durch Ihre Nutzung ihrer Dienste gesammelt haben. Bitte klicken Sie auf [Alle Cookies akzeptieren], wenn Sie mit der Verwendung aller unserer Cookies einverstanden sind. Bitte klicken Sie auf [Cookie-Einstellungen], um Ihre Cookie-Einstellungen auf unserer Website anzupassen.Cookies-Richtlinie