Suchen

Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Produkte

Print page

Produkte

MELSERVO-J3-Serie

MELSERVO-J3: Mitsubishi Servoverstärker und Motoren

Höhere Leistungsfähigkeit, verbesserte Funktionalität und anwenderfreundlich.

Rotatorische Motoren im Leistungsbereich zwischen 50 W und 55 kW. Lineare Servomotoren und Direct-Drive-Motoren stehen auch zur Verfügung.

Weitere Informationen

Servoverstärker

Kompatibel mit SSCNET III und CC-Link (eingebaute Positionierfunktion), ausgerüstet mit einer Universalschnittstelle (Impuls- und Analogeingang).

MR-J3-EtherCAT

Servoverstärker

Rotatorischer Servomotor

Leistungsmerkmale der HF-KP-/MP-/SP-/JP-, HC-LP-/RP-/UP-, HA-LP-Serien: Encoder mit 262.144 Impulsen/Umdrehung, 100-/200-/400-V-AC-Klasse und Motorleistung von 50 W bis 55 kW.

Technische Daten

Rotatorische Servomotoren

Linearer Servomotor

4 Motorserien (LM-H2/LM-U2/LM-F/LM-K2) stehen für verschiedene Einsatzbereiche zur Verfügung.

Lineare Servomotoren

Direct-Drive-Motor

Der MELSERVO-J3-Direct-Drive-Motor bietet sich besonders bei Anwendungen mit kleiner Geschwindigkeit und hohem Drehmoment an. 4 verschiedene Ständergrößen und 12 Motoren stehen zur Verfügung.

Direkt-Drive-Motoren
Nach oben