Suchen

Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Produkte

Print page

Produkte

Frequenzumrichter FREQROL

Intelligente Antriebstechnik der Spitzenklasse

Das große Angebot an Produkten unterstützt Sie bei der richtigen Produktauswahl.

Von kommerziellen Anwendungen bis zu Anwendungen der Schwerindustrie überzeugen unsere Frequenzumrichter jeden Tag durch Kosteneffektivität, Zuverlässigkeit, Funktionalität und Flexibilität.

Weitere Informationen

Produktübersicht

  • Mit Spitzenleistung und hoher Qualität ist der FR-A ein neuer Frequenzumrichter-Typ auf höchstem Niveau. Hauptmerkmale sind verbesserte Antriebsleistung, Benutzerfreundlichkeit und Erfüllung aller Sicherheitsstandards.


  • Die optimalen Funktionen für die einzelnen speziellen Bereiche wurden zur bereits hohen Leistung und hohen Funktionalität der Frequenzumrichter der FR-A800-Serie hinzugefügt.


  • Energiesparender Frequenzumrichter der nächsten Generation. Bietet neue Funktionen, die ideal für Pumpen, Lüfter und Kompressoren sind.


  • Die Micro-Umrichterserie bietet außergewöhnliche Leistung, Konnektivität und Flexibilität in einem kompakten Paket.


  • Die FR-E700-Serie ist der Alleskönner und ein miniaturisiertes Meisterstück mit kompakten Abmessungen.


  • Die FR-D700-Serie ist ein Standardantrieb in kleinem Format und bietet einen einfachen Einstieg in die Welt der modernen drehzahlveränderbaren Antriebstechnik.


    • Mit seiner General-Purpose Magnetic Flux Vector Control ist der kostengünstige, kompakte FR-CS80-Umrichter die perfekte Lösung für Ihre Antriebsaufgaben.


    • Unterdrückung von Harmonischen Schwingungen, Netzrückspeisung, Rückspeisung in einen gemeinsamen Zwischenkreis


    • Störungssuche über den PC! Einfache Einrichtung ohne Irritationen.


      • Bremswiderstände, Filter, Drosseln usw.



        Der Value Umrichter FR-CS80 – Klein, kompakt, kostengünstig. Lernen Sie den neuen FR-CS80 Frequenzumrichter kennen.
        Mehr

        Standard Umrichter sofort verfügbar – Dank modularem, preiswerten Baukastensystem erhalten Sie in weniger als 3 Minuten aus sofort verfügbaren Standard Umrichtern der FR-A/F800 Serie diverse Netzwerk- und Applikationsvarianten.
        Mehr
        Nach oben