Suchen

Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Produkte

Print page

Produkte

FR-CS80-Serie

FR-CS80 – Die einfache Lösung

Durch die Stromvektorregelung in der kleinsten Kompaktklasse der Welt eröffnet der FR-CS80 kostengünstige Lösungen. Somit ist der FR-CS80 für fast alle industriellen Anwendungen geeignet.

Funktionen und Vorteile für den Anwender

General-purpose magnetic flux vector control

Durch die Stromvektorregelung in der kleinsten Kompaktklasse der Welt eröffnet der FR-CS80 kostengünstige Lösungen. Somit ist der FR-CS80 für fast alle industriellen Anwendungen geeignet.

An der Stromgrenze fahren

Der Umrichter fährt an einer definierten Stromgrenze und überlastet damit nicht. Kräfte werden damit auch begrenzt und Material in dieser Situation geschützt!

DC-Bus-Anschluss zur Energieeinsparung

Energieeinsparung bei der Nutzung von mehr als einem FU und generatorischem Betrieb. Die DC Zwischenkreise werden gekoppelt und können dann die regenerative Energie nutzen! Zudem kann man hier auch einen Brems-Chopper oder eine Rückspeiseeinheit anschließen.

Einfacher Anschluss an HMI-Geräte (GOT) per Plug-and-play über RS485

Ist im Frequenzumrichter die automatische Verbindung aktiviert, kann er direkt nach der Anbindung via RS485 mit Geräten der Serie GOT2000 kommunizieren.

Erhaltung der Betriebsbereitschaft bei kurzzeitiger Netzschwankung

Selbst bei plötzlichem, kurzzeitigem Spannungsabfall bleibt die Betriebsbereitschaft der Maschine erhalten.

Bremsrampe bei Spannungsausfall

Bei einem Spannungsausfall kann der FR-CS80 mit der regenerativen Energie den Motor definiert abbremsen. Kein unkontrolliertes Austrudeln des Motors! Diese Funktion ist nützlich, um den Motor zur Gefahrenvermeidung zu stoppen.

Optimum excitation control

Der Erregerstrom wird konstant auf den Optimalwert justiert um den Motor mit der höchst möglichen Effizienz zu steuern. Durch das daraus resultierende geringe Lastmoment lässt sich eine erhebliche Energie-Einsparung erzielen.

Beschleunigung / Verzögerung mit S-Format

Bei der Verzögerung oder beim Beschleunigen kann man neben dem linearen Format auch ein S-Format wählen. Damit werden die Anfahr- und Abremskräfte nicht mehr abrupt, sondern in einer Kurve gesteigert, bzw. verzögert. Das verhindert eine starke Stoßbelastung und macht die Bewegung „weicher“

Multi-Speed-Funktion (bis zu 15-Festdrehzahlen)

Der FR-CS80 hat die Möglichkeit – neben der stufenlosen Geschwindigkeitsvorgabe über ein Potentiometer – mit 15 Festgeschwindigkeiten zu arbeiten, die über 4 Eingänge vorgegeben werden können.

In gefährlichen Umgebungen geschützt

Die Leiterplattenbeschichtung entspricht IEC 60721-3-3 3C2 / 3S2 für eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen aggressive und raue Umwelteinflüsse. Mit diesen speziellen als Standard verfügbaren Leiterplattenbeschichtungen kann der Frequenzumrichter bestimmte chemische Verbindungen wie zum Beispiel Chlor, Schwefeldioxid oder Ammoniak und mechanische aktive Substanzen wie zum Beispiel Schwebestaub von Sand oder Staubablagerungen in definierten Mengen widerstehen.

Technische Daten

FR-CS80-Serie

Nach oben