Suchen

Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Produkte

Print page

Produkte

Frequenzumrichter – FR-A800-R2R

FR-A800 Plus für Wickelanwendungen

Frequenzumrichter – FR-A800-R2R

Die Frequenzumrichter FR-A800-R2R sind speziell ausgelegt für Wickelanwendungen. Durch die integrierten Funktionen, wie etwa der „Automatischen Berechnung des Wicklungsdurchmessers“, der „Automatische Drehzahlregelung durch Tänzer“ und die „Sensorlose Drehmomentregelung für perfekte Spannung“ ist ein FR-A800-R2R perfekt zur Reduzierung der SPS-Kosten bei Wickelanwendungen geeignet.

Lesen Sie mehr (pdf)

Technische Daten

UmgebungsbedingungenTechnische Daten
AnschlussspannungFR-A840: 3-phasig, 380-500 V AC (-15 %, +10 %) bei 50/60 Hz
Umgebungstemperatur-10 ºC bis +50 ºC (keine Taubildung) (Überlastfähigkeiten LD, ND, HD);
-10 ºC bis +40 ºC (keine Taubildung) (Überlastfähigkeit SLD)
Zulässige relative LuftfeuchtigkeitEntspricht IEC 60721-3-3 Klasse 3C2,
max. 95 % RF (ohne Kondensation)
HöheMax. 1000 m über n.N.
SchutzartIP20 bis 22 kW, IP00 ab 30 kW
VibrationsfestigkeitMax. 5,9 m/s²
BremstransistorIntegriert bis 55 k (400 V) und bis 22 k (200 V)
TypGerätenennstrom [A]Motornennleistung [kW]BxHxT (mm)
400-V-KlasseSLD*LD*ND*HD*SLD*LD*ND*HD*
FR-A840-000232.32.11.50.80.750.750.40.2150x260x140
FR-A840-000383.83.52.51.51.51.50.750.4
FR-A840-000525.24.842.52.22.21.50.75
FR-A840-000838.37.6643.73.72.21.5
FR-A840-0012612.611.5965.55.53.72.2
FR-A840-0017017161297.57.55.53.7220x260x170
FR-A840-002502523171211117.55.5
FR-A840-00310312923171515117.5220x300x190
FR-A840-003803835312318.518.51511
FR-A840-0047047433831222218.515250x400x190
FR-A840-006206257443830302218.5
FR-A840-007707770574437373022325x550x195
FR-A840-009309385715745453730435x550x250
FR-A840-01160116106867155554537
FR-A840-018001801441108675755545
FR-A840-02160216180144110110907555465x620x300
FR-A840-026002602161801441321109075
FR-A840-0325032526021618016013211090465x740x360
FR-A840-03610361325260216185160132110
FR-A840-04320432361325260220185160132498x1010x380
FR-A840-04810481432361325250220185160
FR-A840-05470547481432361280250220185680x1010x380
FR-A840-06100610547481432315280250220
FR-A840-06830683610547481355315280250
FR-A840-07700770683610547400355315280540x1330x440
FR-A840-08660866770683610450400355315
FR-A840-09620962866770683500450400355680x1580x440
FR-A840-109401094962866770560500450400
FR-A840-1212012121094962866630560500450

* SLD = Super light duty (110 % für 60 s, 120 % für 3 s); LD = Light duty (120 % für 60 s, 150 % für 3 s);
ND = Normal duty (150 % für 60 s, 200 % für 3 s); HD = Heavy duty (200 % für 60 s, 250 % für 3 s)

Nach oben