MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany
Mit einer 100-Mbit-Ethernet-TCP/IP-Basic Anbindung sowie den angebotenen Netzwerkoptionen bietet der FR-A800-E erweiterte Möglichkeiten zur Fernüberwachung und Parametrierung sowie eine einfache Integration in bereits bestehende Netzwerkumgebungen.

Präzise, leistungsstark, vielseitig

Unvergleichliche Antriebspräzision, schnelle Drehzahlregelung, einfache Inbetriebnahme und höchste Flexibilität – Mitsubishi Electric hat eine neue Generation der Antriebstechnik entwickelt: den außergewöhnlichen FR-A800.

Einige der herausragenden Merkmale sind die integrierte USB-Schnittstelle für die Programmierung und das Kopieren von Parametern, die leicht ablesbare Bedieneinheit, die optimale Leistungsbilanz sowie Energiesparfunktionen, die erhöhte Systemsicherheit und drei Erweiterungssteckplätze für eine große Auswahl an Options- und Netzwerkkarten.

Die FR-A800-Serie ist abwärtskompatibel mit der FR-A700-Serie. Mit Hilfe der Setup-Software FR Configurator2 lassen sich Parameter problemlos kopieren. Zur Anpassung an längere Ansprechzeiten älterer Maschinen können die Ein-/Ausgangssignale des FR-A800 verzögert werden.

FR-A800‑E mit integriertem Ethernet

Leistungsstarke Ausstattung und intelligente Funktionen

Die FR-A800-Serie verfügt über einen zweikanaligen Not-Stopp für sicheren Halt. Dies ermöglicht einen sicheren Betrieb entsprechend der europäischen Maschinenrichtlinie, ohne dass ein zusätzliches Schütz vorgeschaltet werden muss. Damit entspricht der FR-A800 den Standards ISO13849-1, PLe und IEC60204-1 Cat. 3, EN 61508-1/-2/-3:2010(SIL3) und EN 61800-5-2 SIL3.

Mit dem integrierten „Digital Dial“ der Bedieneinheit hat der Anwender einen direkten Zugriff auf alle wichtigen Parameter. An die Frequenzumrichter der FR-A800-Serie können auch die grafischen Bediengeräte (GOT DRIVE) von Mitsubishi Electric einfach angeschlossen werden. Die Kommunikationsparameter für die HMI-Anbindung werden automatisch als Stapeldatei gesetzt.

Mit dem serienmäßig eingebauten EMV-Filter entspricht der Antrieb den Anforderungen der EMV-Richtlinie (EN 61800-3, 2. Umgebung, Kategorie C3), sodass keine gesonderte Zertifizierung erforderlich ist.

Wählen Sie die Energiesparfunktion, die zu Ihrer Anwendung passt. Die eindrucksvollen Energieeinsparungen können im Menü zur Energieüberwachung angezeigt werden.

Die Kühlventilatoren und die eingebauten Kapazitäten verfügen über eine Lebensdauer von etwa 10 Jahren. Durch die Nutzung der Steuerfunktion für die Ventilatoren kann deren Lebensdauer weiter erhöht werden.

Anbindung an unterschiedliche Netzwerke

Die Frequenzumrichter der FR-A800 Serie können über zahlreiche Netzwerke überwacht und gesteuert werden. Für die wichtigsten Netzwerke wie CC‑Link IE Field, CC‑Link, Modbus TCP, CC-Link, Profibus DP/DPV1, Profinet/Ether-Net IP/EtherCat und SSCNETIII/H, DeviceNet™ sowie LONWORKS stehen Optionseinheiten zur Verfügung. Optional wird die RS485-Kommunikation unterstützt (Mitsubishi-Electric-Frequenzumrichter-Protokoll, Modbus-RTU-Protokoll).

  • Sensorlose Vektorregelung
  • Perfektes Autotuning von PM- und IM-Motoren
  • Absolutwertpositionierung & SPS-Funktion
  • Regelung auf optimalen Erregerstrom
  • Hochflexibel dank integrierter SPS
  • 24-V-Spannungsversorgung des Steuerkreises
  • Wartungsfreundlich
  • Einfache Inbetriebnahme