MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany
Die FR-XC-Rückspeiseinheit ist eine Standalone-Geräteergänzung zur Effizienzsteigerung eines Universalwechselrichters oder Frequenzumrichters. Mit nur einem Gerät werden Harmonische Schwingungen unterdrückt und Energie zurückgespeist.

FR-XC

Die multifunktionale Rückspeiseeinheit aus der FR-XC-Serie unterstützt in nur einem Gerät die Unterdrückung von Harmonischen Schwingungen und die Energierückspeisung. Kombiniert mit den optionalen Drosseln FR-XCB oder FR-XCL lassen sich die für eine Anwendung optimalen Rückspeiseergebnisse erzielen.