Suchen

Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Produkte

Print page

Produkte

FR Configurator

Die Setup-Software FR Configurator ist ein leistungsfähiges Werkzeug für den Betrieb Ihres Frequenzumrichters.

Die Software läuft unter allen MS Windows-Versionen und ermöglicht den Betrieb des Frequenzumrichters mit einem standardmäßigen PC. Mehrere Frequenzumrichter können über ein Netzwerk, einen PC oder einen Laptop gleichzeitig in Betrieb genommen, bedient und überwacht werden.

Die Software FR Configurator ist für alle Frequenzumrichter der 700er Serie geeignet.

Der FR Configurator2 wurde für die 800er Serie entwickelt und beginnt beim FR-A800, wird aber in Zukunft auch die 500er/700er Serien abdecken.

Die Verbindung zwischen dem Personal Computer und dem Frequenzumrichter erfolgt entweder über das RS-485-Netzwerk oder direkt über das PC-Adapterkabel SC-FR, das separat erhältlich ist. Für die Serien FR-E700 SC/FR-A700 ist auch eine USB-Verbindung möglich.

  • Aufgrund der Netzwerkfähigkeit des Frequenzumrichters ist ein gleichzeitiger Betrieb von bis zu 32 Geräten möglich.
  • Durch Gesamt- und funktionsbezogene Übersichten können unterschiedliche Parameter einfach abgeglichen werden.
  • Die übersichtlichen Anzeigefunktion dienen zur Ausgabe von Daten, Analogwerten, Oszillogrammen und Fehlermeldungen.
  • Die Analyse des Frequenzumrichterstatus ermöglicht eine sorgfältige Fehlerkorrektur.
  • Im Testbetrieb kann der Betrieb und der Abgleich über die Auto-Tuning-Funktion simuliert werden.
  • Parameter können auf dem PC gespeichert und darüber ausgedruckt werden.
  • Die ausführliche Online-Hilfe unterstützt Sie in allen Fragen bezüglich der Einstellung und des Betriebs.
  • Der FR Configfurator2 beinhaltet auch die SPS-Programmierfunktion, die in der 800er Serie integriert ist.
Nach oben