MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany
Sorgt für bahnbrechende Maschineninnovation Die gesamte Systemleistung, nicht die Daten einzelner Komponenten, führt zu maximaler Leistung – Auf Grundlage dieser Ansicht bieten Ihnen die Steuerungen der MELSEC iQ-R-Serie für Servosysteme eine ideale Lösung zur Maximierung der Produktivität Ihres Systems.

Motion Module

The MELSEC iQ-R series Motion module allows you to pursuit of high speed, multi-axis and ease of use, to configure a system according to the scale and application.

Motion Controller

The MELSEC iQ-R series Motion controller aims to make any equipment faster and more accurate, allowing you to configure a one-of-a-kind, specialized machine system.

Simple-Motion-Modul

Die Simple-Motion-Module der MELSEC iQ-R-Serie ermöglichen Ihnen ein Upgrade Ihrer Maschine mit geringem Aufwand.