MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany

Die einfach zu handhabende Einstiegssteuerung für einfache Anwendungen

Die ALPHA2-Steuerung bietet einfache, zuverlässige Steuerungsfunktionen für einen weiten Bereich von Automatisierungsanwendungen. Dazu gehören Beleuchtung, Klimatisierung, Sicherheitssysteme, Temperatur- und Füllstandsregelung.

Ein ALPHA statt vieler Komponenten

Die Alpha schließt die Lücke zwischen Einzelkomponenten, wie z. B. Relais und Zeitschalter, und einer SPS. Sie bietet hohe Funktionalität, Zuverlässigkeit und Flexibilität bei überschaubaren Kosten.

Eine Alpha ist ideal, um in einer bestehenden Anlage Schütze und Relais zu ersetzen, kann aber selbstverständlich auch die Steuerung neuer Anwendungen übernehmen. Bis zu 200 Funktionsblöcke können von einer Alpha 2 (ALPHA XL) in einem Programm bearbeitet werden, und jede einzelne Funktion (Zeitschalter, Zähler, Analogwertverarbeitung, Kalender-/Uhr-Funktion usw.) kann beliebig oft in allen Programmen verwendet werden.

Was können Sie von der ALPHA-Familie erwarten?

Die Geräte der ALPHA-Familie ersetzen eine Vielzahl bisheriger Einzelkomponenten und eröffnen damit neue wirtschaftliche Lösungsmöglichkeiten.

  • Gewächshäuser und Landwirtschaftsmaschinen
  • Pumpensteuerungen
  • Handhabungssysteme
  • Tor-, Tür- und Rolladensteuerungen
  • Sonderfahrzeugbau
  • Heizung, Klima, Lüftung
  • Beleuchtungstechnik
  • Alarm- und Sicherheitssysteme
  • Outdoor- Anwendungen
Alles in einem Gehäuse: Netzteil, CPU und integrierte Ein-/Ausgänge. Zu den integrierten Features zählen die Anzeige, analoge Eingänge, Zähler, Zeitglieder und GSM-Funktionalität.
4 verschiedene E/A-Erweiterungsmodule stehen zur Verfügung.
Erweiterungsmodule für analoge Ausgänge und Temperaturfühlereingänge
Für Slaves ist ein AS-Interface verfügbar.
Grafische Programmier-Software für die ALPHA2-Serie
Verschiedene Kabel und Speicherkassetten