Suchen

Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Produkte

Print page

Produkte

Module zum Informationsaustausch/Netzwerkmodule

Module zum Informationsaustausch/Netzwerkmodule

Diese Modulgruppe ermöglicht den Informationsaustausch mit unterschiedlichen Steuerungssystemen.

Das gut sortierte Lineup der Module ermöglich eine Effizienzsteigerung der Fertigung durch das Sammeln und Verteilen verschiedenster Produktionsinformationen

CC-Link IE TSN

Ein Ethernet-basiertes, offenes integriertes Netzwerk ermöglicht die nahtlose Kommunikation zwischen dem IT-System und der Fertigungsebene.

Technische Daten

CC-Link IE TSN

Ethernet

Ausgestattet mit Dual-Onboard-Schnittstellen, die eine Verwendung entweder als generisches Ethernet- oder CC-Link IE Field-Netzwerkmodul ermöglichen.

Technische Daten

Ethernet

CC-Link IE

Ein höchst zuverlässiges, dezentralisiertes Steuerungsnetzwerk, das die Kommunikation mit großen Datenmengen (128 k Worte) und einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von 1 GBit/s über eine redundante Ring-Topologie auf Basis von Glasfaserkabeln bietet.

Technische Daten

CC-Link IE

CC-Link IE Field

Ein vielseitiges, auf Gigabit-Ethernet basierendes Netzwerk, das Steuerungen, E/As, Sicherheitssteuerungen und Motion Control in einer flexiblen Topologie als Stern-, Ring- oder Linienkonfiguration miteinander verbindet.

Technische Daten

CC-Link IE Field

CC-Link

Ein absolut zuverlässiges, deterministisches Hoch-Geschwindigkeits-E/A-Steuerungsnetzwerk mit geringem Verdrahtungsaufwand und Kompatibilität zu vielen Produkten unterschiedlicher Hersteller.

Technische Daten

CC-Link

Serielle Kommunikation

Serielle Geräte können mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 230,4 kBit/s pro Kanal angeschlossen werden.

Technische Daten

Serielle Kommunikation

AnyWireASLINK

AnyWireASLINK ist ein Netzwerk auf Sensorebene, durch dessen einfache Verkabelungstopologie Platz im Schaltschrank und Verdrahtungsaufwand eingespart werden kann.

Technische Daten

AnyWireASLINK

PROFINET

PROFINET ist ein Kommunikationsstandard für das industrielle Ethernet. Er wurde zum Sammeln von Daten und zur Steuerung von Industrieanlagen entwickelt. Seine Stärke liegt in der Bereitstellung von Daten bei engen Zeitvorgaben.

Technische Daten

PROFINET

PROFIBUS

PROFIBUS ist ein Standard zur Feldbus-Kommunikation in der Automatisierungstechnik, der bereits vor Jahrzehnten eingeführt wurde.

Technische Daten

PROFIBUS

CANopen

CANopen ist ein Kommunikationsprotokoll und ein Geräteprofil für embedded systems, die in der Automatisierung verwendete werden. Eingesetzt wird es in den unterschiedlichsten Bereichen, wie beispielsweise in der Medizintechnik, Schiffselektronik, im Schienenverkehr oder der Gebäudeautomatisierung.

Technische Daten

CANopen
Nach oben