Suchen

Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Produkte

Print page

Produkte

CPU

CPU

Die MELSEC iQ-R-Serie verfügt über eine breite Palette von Speicherprogrammierbaren Steuerungen um viele unterschiedliche Aufgaben in der Automatisierungstechnik zu handhaben.

Die Multi-CPU-Architektur wurde weiter verbessert und ermöglicht einen schnelleren Datenaustausch über den Rückwandbus des Baugruppenträgers.

CPU

Die CPUs verfügen über eine Vielzahl integrierter Funktionen, mit denen ein breites Spektrum von Steuerungsaufgaben durchgeführt werden kann. Zur Standardausstattung gehören ein USB- und ein Ethernet-Anschluss.

Technische Daten

iQ-R CPU

Motion CPU

Die Motion-CPU ermöglicht verschiedene Motion-Control-Funktionen wie Positionierung, Geschwindigkeit, Drehmoment, erweiterte Synchronisation usw.

Technische Daten

Motion CPU

Prozess-CPU mit redundanter Funktion

Die Prozess-CPU-Module sind Teil des anwendungsspezifischen Bereichs der MELSEC iQ-R-Serie mit vier CPUs mit Speicherkapazitäten von 80 k bis 1200 k Schritte. Sie sind speziell für mittlere bis umfangreiche Anwendungen in der Prozesstechnik ausgelegt, bei denen eine Verarbeitung der Daten in Hochgeschwindigkeit und die Handhabung komplexer PID-Regelungen im Vordergrund stehen.

Technische Daten

Prozess-CPU mit redundanter Funktion

Sicherheits-CPU

Eine Sicherheits-CPU ermöglicht die Ausführung von nicht-sicherheitsrelevanten Programmen und sicherheitsrelevanten Programmen im selben Modul und lässt sich leicht durch die intuitiven Funktionen von GX Works3 programmieren.

Technische Daten

Sicherheits-CPU

C-Controller

Die C-Controller-Module sind Teil des anwendungsspezifischen Bereichs der MELSEC iQ-R-Serie. Der Multi-Core, ARM®-basierte Controller mit vorinstalliertem VxWorks® Version 6.9 sorgt für die simultane Ausführung von Programmen und bietet so eine stabile und deterministische Alternative zu PC-basierten Systemen.

Technische Daten

C-Controller

CPU-Option

Für die CPU-Module ist optionales Zubehör, wie Batterien und Speicherkarten, erhältlich.

Technische Daten

Zubehör
Nach oben