MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany
Die Analogmodule der MELSEC iQ-R-Serie bieten spezielle Funktionen wie High-Speed-Konvertierung, in Verbindung mit digitalen hochauflösenden 32-Bit-Ausgangssignalen, die eine hochpräzise analoge Signalverarbeitung ermöglichen.
Analog-Eingangsmodule mit hoher Wandlergeschwindigkeit
Analog-Ausgangsmodule mit hoher Wandlergeschwindigkeit
Die Temperaturregelmodule der MELSEC iQ-R-Serie sind ideal für Anwendungen, bei denen eine hochstabile und schnell reagierende Temperaturregelung gefordert ist. Die Produktpalette umfasst Module mit Eingängen für Thermoelemente oder Widerstandsthermometer sowie mit oder ohne Erkennung einer Heizungsunterbrechung.