Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Produkte

Print page

Produkte

MELSEC iQ-R-Serie

MELSEC iQ-R-Serie

Mit der MELSEC iQ-R-Serie als Kernstück für die Automatisierungsumgebung der nächsten Generation, hat Mitsubishi ein Automatisierungskonzept realisiert, welches einen deutlichen Mehrwert bei gleichzeitiger Reduzierung der Gesamtbetriebskosten bietet.

Die MELSEC iQ-R Serie wurde von Grund auf neu entwickelt, um die allgemein verbreiteten Probleme der sieben Kernthemen Produktivität, Konstruktion, Wartung, Qualität, Konnektivität, Sicherheit und Kompatibilität zu lösen.
Dies geschieht auf drei Wegen: Reduzierung der Gesamtbetriebskosten, Erhöhung der Zuverlässigkeit und die Weiterverwendung bestehender Anlagegüter.

Weitere Informationen

CPU

Programmierbare Automatisierungssteuerungen, passend für unterschiedlichste Anwendungen.

Weitere Informationen

CPU

Baugruppenträger

Die Baugruppenträger werden für die Installation von Modulen wie Netzteilen, CPUs und E/A-Modulen benötigt. Zur Anpassung an verschiedene Systemkonfigurationen stehen Baugruppenträger in unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung.

Weitere Informationen

Baugruppenträger

Netzteile

Die Netzteilmodule dienen der Spannungsversorgung von CPU, E/A-Modulen sowie weiteren Modulen auf dem Baugruppenträger.

Weitere Informationen

Netzteile

E/A-Module

Über die digitalen E/A-Module lassen sich Schalter, Sensoren und Aktuatoren auf einfache Weise mit der Steuerung verbinden.

Weitere Informationen

E/A-Module

Analoge E/A-Module

Analogmodule sind die Haupt-Schnittstelle zwischen dem Steuerungsprozess und dem Automatisierungssystem und sind speziell für den Einsatz mit Sensoren, die unterschiedliche Spannungs- und Stromsignale verarbeiten ausgelegt.

Weitere Informationen

Analoge E/A-Module

Motion Controller, Positioniermodule, Hochgeschwindigkeits-Zählermodule

Diese intelligenten Module bieten hochgenaues und schnelles Regelverhalten und eigenen sich daher ideal für Anwendungen, wo hohe Geschwindigkeit und Präzision gefragt sind.

Weitere Informationen

Motion Controller, Positioniermodule, Hochgeschwindigkeits-Zählermodule

Module zum Informationsaustausch/Netzwerkmodule

Diese Module ermöglichen den Informationsaustausch mit mehreren Steuerungssystemen und steigern die Produktivität durch die Erfassung und Kontrolle von Informationen aus der Produktion.

Weitere Informationen

Module zum Informationsaustausch/Netzwerkmodule
Nach oben