Suchen

Hauptinhalt

  • Anmelden
  • Login

Produkte

Print page

Produkte

Module zum Informationsaustausch

Module zum Informationsaustausch

Diese Module ermöglichen denn Datenaustausch mit Geräten auf der Leitebene.

Die verschiedenen Module steigern die Produktivität durch die Erfassung und Weitergabe von Informationen aus der Fertigungsebene.

MES Interface-Modul

Stellen Sie die Verbindung zwischen Daten aus der Fertigungsebene und wertvollen Informationen in Echtzeit her.

Technische Daten

MES Interface-Modul

MES Interface IT-Modul

Dieses Modul unterstützt eine breitere Plattform und umfangreichere Datenbanken als das MES Interface-Modul.
Verbinden Sie die Fertigungsebene direkt mit der Leitebene.

Technische Daten

MES Interface IT-Modul

High-Speed-Datenlogger-Modul

Erfüllen Sie die Anforderung nach Rückverfolgbarkeit und entdecken Sie ein leistungsfähiges Werkzeug zur Fehlerdiagnose.

Technische Daten

High-Speed-Datenlogger-Modul

Web-Server

Dieses Web-Server-Modul ermöglicht das Monitoren und die Bedienung der SPS aus der Ferne über Internet oder Intranet.

Technische Daten

Web-Server-Modul

Ethernet-Module

Um die Anforderungen der Systeme und der Kommunikationspartner zu erfüllen, stehen verschiedene Ethernet-Module zur Verfügung.

Ethernet-Module

Schnittstellenmodule

Verschiedene Module für die serielle Kommunikation unterstützen die Erfassung, Änderung, Beobachtung und Steuerung von Daten in der SPS oder in Geräten von Fremdherstellern.

Technische Daten

Schnittstellenmodule

Programmierbares Schnittstellenmodul

Dieses programmierbare Kommunikationsmodul ist mit zwei Schnittstellen ausgestattet und multi-tasking-fähig.

Programmierbares Schnittstellenmodul
Nach oben