MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany
Diese Netzwerkmodule ermöglichen den Anschluss an eine Vielzahl von Feldbusnetzwerken. Zur nahtlosen Integration in jede Ebene der Anlagenautomatisierung steht eine große Auswahl an Modulen für den Anschluss an Netzwerke zur Verfügung.
Dieses Netzwerk zur Verbindung von Steuerungen ermoglicht eine schnelle Kommunikation und den Austausch groser Datenmengen. Die nahtlose Kommunikation wird dabei nicht durch Schichten unterbrochen.
Dieses Hochgeschwindigkeits-Feldbusnetzwerk reicht von der E/A-Ebene bis zur Steuerung und bietet zur Anpassung an die unterschiedlichsten Systemkonfigurationen ein flexibles Konzept bei der Verdrahtung.
Ein Steuerungsnetzwerk zur Verbindung von Fertigungsmaschinen auf einem hohen Niveau.
Mit diesem Hochgeschwindigkeits-Feldbusnetzwerk können sowohl Daten zur Steuerung als auch Informationsdaten übertragen werden.
An dieses MODBUS-Modul können Geräte angeschlossen werden, die MODBUS-kompatibel sind, wie z.B. Temperaturregler oder Messgeräte.
Diese Module ermöglichen den Anschluss an ein Profibus-Netzwerk.
Dieses Modul verbindet die SPS mit einem DeviceNet-Netzwerk.
Interface-Modul zum Anschluss an ein FL-net-Netzwerk
Interface-Modul zum Anschluss an ein AS-i-Netzwerk