MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany
Diese Netzwerkmodule ermöglichen den Anschluss an eine Vielzahl von Feldbusnetzwerken. Zur nahtlosen Integration in jede Ebene der Anlagenautomatisierung steht eine große Auswahl an Modulen für den Anschluss an Netzwerke zur Verfügung.
Dieses Hochgeschwindigkeits-Feldbusnetzwerk reicht von der E/A-Ebene bis zur Steuerung und bietet zur Anpassung an die unterschiedlichsten Systemkonfigurationen ein flexibles Konzept bei der Verdrahtung.
Mit diesem Hochgeschwindigkeits-Feldbusnetzwerk können sowohl Daten zur Steuerung als auch Informationsdaten übertragen werden.