MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany
Durch diese Module kann Ihr System erweitert und so optimal an die Größe Ihrer Automatisierungsaufgabe angepasst werden. Mit einem Abzweigmodul, das an der CPU angeschlossen wird, lässt sich eine SPS der L-Serie über bis zu 3 Erweiterungsblöcke auf max. 40 Module erweitern.
Abzweigmodul
Erweiterungsmodul