MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Germany

Kompaktes Modell der nächsten Generation mit einer Vielzahl von serienmäßigen Funktionen

Die MELSEC iQ-F-Serie ist die Weiterentwicklung der erfolgreichen F-Serie und bietet einen verbesserten Hochgeschwindigkeitsbus, erweiterte integrierte Funktionen, zukunftsweisende SSCNETIII/H-Unterstützung und eine verbesserte Entwicklungsumgebung. Zur Programmierung und Parametrierung dient die Entwicklungs-Software GXWorks3. Egal ob als Stand-alone-Lösung oder für vernetzte Systemanwendungen, die MELSEC iQ-F bringt Ihr Unternehmen auf ein höhere Ebene.

CPU-Modul

Komplettes Grundgerät mit integriertem Netzteil, CPU und E/As. Standardmäßig ausgestattet mit High-Speed-Zählern, Positionierausgängen, Ethernet-Schnittstelle und SD-Kartensteckplatz.

E/A-Modul

E/A-Module sind mit und ohne eingebautem Netzteil sowie in unterschiedlichen Ein-/Ausgangs-Konfigurationen verfügbar.

Analogmodul

Optionen für analoge Ein- und Ausgänge, Temperaturerfassung und Temperaturregelung. Die Analog-Sondermodule der FX3-Serie können ebenfalls angeschlossen werden.

High-Speed-Zählermodul

High-Speed-Zählermodule. Die High-Speed-Zählermodule der FX3-Serie können ebenfalls angeschlossen werden.

Simple-Motion-/Positioniermodul

Dieses Simple-Motion-Modul unterstützt CC-Link IE TSN und SSCNETⅢ/H. Es können auch Impulsausgangsmodule der FX-Familie angeschlossen werden.

Netzwerk-/Kommunikationsmodul

RS232-, RS485-, RS422-Kommunikationsmodule. Ein CC-Link-Master-Modul der FX3-Serie kann ebenfalls angeschlossen werden.

Sicherheits-Erweiterungsmodul

Sicherheits-Erweiterungsmodul. Erstellen Sie ganz einfach ein System, indem Sie ein Sicherheits-Erweiterungsmodul an das FX5U/FX5UC-CPU-Modul anschließen.